Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Označení ložisek

Označení metrických kuželíkových ložisek se řídí jednou z následujících zásad
  • Označení řady v souladu s normou ISO 355 se skládá z číslice a dvou písmen. Číslice představuje stykový úhel. Dvě písmena představují průměrovou a šířkovou řadu, v tomto pořadí. Poté následuje třímístné číslo, které vyjadřuje průměr díry d [mm]. Základní označení kuželíkových ložisek SKF začínají písmenem T, např. T2ED 045.
  • Označení zavedená před rokem 1977 jsou založena na systému uvedeném v části Základní označení, např. 32206 (tabulka 1).
SKF logo