Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vysoce přesná axiální-radiální válečková ložiska řady NRT

Ložisko NTR

Vysoce přesná axiální-radiální válečková ložiska SKF (řada NRT) jsou vhodná pro uložení, na které současně působí (radiální a axiální) zatížení a také momentová zatížení.

Tato ložiska jsou výborným řešením pro aplikace jako jsou rotační stoly a polohovací hlavy frézovacích a vrtacích obráběcích strojů. Jejich vnitřní konstrukce, spolu s výrobními procesy s úzkými tolerancemi, umožňuje těmto ložiskům dosáhnout radiální házení lepší než třída přesnosti P4 a axiální házení blízké třídě přesnosti P4.


Vysoce přesná axiální-radiální válečková ložiska SKF se skládají ze dvou axiálních klecí s válečky a radiální sady s plným počtem válečků; vnitřního kroužku, který má průřez tvaru L a dvou oběžných drah; volné příruby; vnějšího kroužku.

Standardní ložisko neobsahuje mazivo (bez přídavného označení) a musí být vhodně mazáno buď plastickým mazivem a nebo olejem přes mazací otvory v ložiskových kroužcích.

Ložiska namazaná plastickým mazivem ve výrobním závodu (přídavné označení G) obsahují plastické mazivo vhodné pro vysoké nebo nízké otáčky.


Nabídka ložisek řady NRT je pro průměry hřídelů od 80 do 850 mm.

Další informace jsou uvedeny v příslušné kapitole daného výrobku:
SKF logo