Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Předpětí axiálním posunutím kroužků

Pro obráběcí centra, frézky, soustruhy a vrtačky má tuhost a přesné axiální vedení zásadní důležitost především při působení střídavého axiálního zatížení. U takových aplikací je předpětí ložisek obvykle dosaženo vzájemným nastavením ložiskových kroužků jeden proti druhému v axiálním směru.

Tento způsob předpětí nabízí velké výhody z hlediska tuhosti systému. Avšak v závislosti na vnitřním provedení ložiska a materiálu kuliček se předpětí výrazně zvyšuje s otáčkami jako důsledek odstředivých sil.

Univerzálně párovatelná ložiska nebo sady spárovaných ložisek jsou vyráběny tak, že v případě správné montáže bude dosaženo jejich předem stanoveného axiálního posunutí a správných hodnot předpětí (obr. 1).

U jednotlivých ložisek musí být použity přesně spárované rozpěrné kroužky.

SKF logo