Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska provedení E pro vysoké otáčky

Ložiska provedení E (obr. 1) mají při srovnání s ložisky provedení D otevřenější oskulaci a maximální počet malých kuliček. Mohou tedy přenášet velmi vysoké otáčky, ale nemají stejně velkou únosnost jako ložiska provedení D. V porovnání s ložisky provedení B mají ložiska provedení E o trochu vyšší schopnost vyšších otáček a mohou přenášet větší zatížení.

Aplikace

Mezi typické aplikace ložisek řady 719 .. E a 70 .. E patří:
  • elektrovřetena (obr. 2)
  • vysokootáčková obráběcí centra (horizontální a vertikální) (obr. 3)
  • vysokootáčkové frézky
  • vysokorychlostní brusky vnitřních ploch (obr. 4)
  • vysokootáčková vřetena pro vrtání PCB
  • dřevoobráběcí stroje
SKF logo