Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Ložiska pro axiálně volnou polohu

Jestliže teplotní rozdíl mezi šroubovým pohonem a ložem stroje vyžaduje v jedné ložiskové poloze použití axiálně volného ložiska, je k takovému účelu vhodné např. jehlové ložisko. V tomto případě zatěžuje ložisko pouze hmotnost šroubového pohonu. Další informace o jehlových ložiscích jsou uvedeny v části Jehlová ložiska.
SKF logo