Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Příklady využití

Šroubové pohony jsou typicky uloženy na obou koncích v ložiskových sadách, která mají ložiska v uspořádání čely k sobě (do "X") nebo zády k sobě (do "O") (obr. 1). Použitím univerzálně párovatelných jednosměrných ložisek je možné přizpůsobit uspořádání ložisek daným požadavkům konkrétní aplikace. Ložiska s těsněním (obr. 2) nabízejí další výhody. Je zde méně součástí k montáži, ložisko je chráněno před znečištěním a během montáže není požadováno žádné mazivo.
Krátké šroubové pohony jsou obvykle uloženy letmo pouze na jednom konci (obr. 3). Pro taková letmá uložení je nejvhodnější použití ložisek v uspořádání zády k sobě (do "O").
Obousměrná ložiska (obr. 4) mohou snížit počet součástí. Ložiska pro upevnění šrouby (obr. 5) nemusejí být montována do tělesa a vyznačují se snadnou montáží.
Pro napjaté šroubové pohony mohou být tuhá uspořádání ložisek navržena v tandemovém uspořádání na obou koncích. Kazetové jednotky s přírubovým tělesem se zvláště dobře hodí pro tato provedení šroubových pohonů (obr. 6).
SKF logo