Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Klece

V závislosti na ložiskové řadě jsou axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony standardně vybavena jednou z následujících klecí:
  • klecí z PA66 zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedenou kuličkami, bez přídavného označení
  • klecí z PA66 zesíleného skelnými vlákny, otevřeného typu, vedenou kuličkami, bez přídavného označení

Tyto odolné klece jsou velmi lehké za účelem minimalizace odstředivých sil a přenášení prudkých zrychlení a zpomalení.

Další informace o materiálech naleznete v části Materiály klecí.

SKF logo