Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kazetové jednotky s přírubovým tělesem

Kazetové jednotky řady FBSA (obr. 1, obr. 2 a obr. 3) mají přírubové těleso, které umožňuje rychlou a snadnou montáž. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou k dispozici pro průměry hřídele od 20 do 60 mm a obsahují jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF. Vyjma broušených ploch jsou jednotky povrchově upraveny černou oxidací.
Jednotky jsou k dispozici s ložisky v různém uspořádání:
  • dvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do "O"), přídavné označení DB (obr. 4)
  • dvě ložiska uspořádaná čely k sobě (do "X"), přídavné označení DF (obr. 5)
  • dva páry ložisek v tandemu uspořádané zády k sobě (do "O"), přídavné označení QBC (obr. 6)
  • dva páry ložisek v tandemu uspožádané čely k sobě (do "X"), přídavné označení QFC (obr. 7)
Jednotky je dvěma páry ložisek jsou také k dispozici s přírubou na konci kazety (přídavné označení A, obr.3). Informujte se na možnost dodání jiných uspořádání ložisek.

Kazetové jednotky by měly být zajištěny na hřídeli šroubového pohonu přesnou pojistnou maticí SKF a přišroubovány ke stěně stroje.

SKF logo