Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řešení přizpůsobená potřebám zákazníků

Sortiment podpěrných ložisek SKF pokrývá širokou škálu podmínek použití. SKF umí také poskytovat zákaznická řešení přizpůsobená konkrétním aplikacím. Pokročilé služby modelování a virtuálního testování umožňují technikům SKF asistovat a pomáhat ve všech fázích vývoje výrobku. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Ložiska s náplní plastického maziva

Jednosměrná nezakrytá ložiska mohou být na požádání dodávána už namazaná standardním plastickým mazivem používaným pro ložiska s těsněním (přídavné označení GMM, → Řešení těsnění).
Je možné použít i plastická maziva určená zákazníkem nebo množství náplně tak, jak to vyžadují požadavky konkrétní aplikace.
SKF logo