Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem byla vyvinuta pro aplikace, kde je omezený prostor a je požadována snadná montáž. Obousměrná ložiska SKF jsou standardně dodávána s těsněním a namazaná plastickým mazivem. Tato ložiska připravená k okamžité montáži jsou k dispozici ve dvou řadách:
  • obousměrná ložiska řady BEAS (obr. 1)
  • obousměrná ložiska pro upevnění šrouby řady BEAM (obr. 2)

Řada BEAS

Ložiska řady BEAS odpovídají provedením dvěma jednosměrným ložiskům uspořádaným zády k sobě (do "O"). Jsou nerozebíratelná a mají jednodílný vnější kroužek, dvoudílný vnitřní kroužek a stykový úhel 60°. Ložiska přenášejí radiální zatížení, a axiální zatížení v obou směrech. Předpětí (které je nastaveno ve výrobě) se vyvolá sevřením polovin vnitřního kroužku na hřídeli šroubového pohonu, např. pomocí přesné pojistné matice.

Ložiska BEAS mají standardně ve vnějším kroužku obvodovou drážku s mazacími otvory, které umožňují v případě potřeby snadné a spolehlivé domazávání ložiska.

Řada BEAM

Ložiska řady BEAM konstrukčně odpovídají ložiskům řady BEAS, s rozdílem, že vnější kroužek je mnohem masivnější a je opatřen průchozími otvory pro připojovací šrouby. Konstrukce uložení a montáž jsou zjednodušeny tím, že ložisko může být upevněno přímo na související díl. Pro potřeby snadného domazávání je jedno čelo a vnější povrch opatřeny závitovou dírou M6 pro upevnění mazací hlavice. Tyto díry jsou při dodávce zaslepeny šrouby. Čelo kroužku se závitovou dírou by se mělo nacházet na opačné straně než je stěna stroje.

Ložiska BEAM mají na vnějším povrchu prstencovou drážku, kterou lze použít k demontáži ložiska z jeho úložné plochy na hřídeli šroubového pohonu.

SKF logo