Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

SKF dodává jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1) řady BSA a BSD pro průměry hřídelí od 12 do 75 mm. Ložiska jsou nerozebíratelná a mají stykový úhel 62°. Přechodový poloměr mezi oběžnou dráhou a nákružkem na obou kroužcích je broušený. Tím se snižuje hranové napětí přibližně o 30 %, což těmto ložiskům umožňuje přenášet velká axiální zatížení a náhodná přetížení lépe než ložiskúm běžného provedení.
Jednosměrná ložiska jsou navržena tak, aby přenášela axiální zatížení pouze v jednom směru, a proto musí být nastavena proti druhému ložisku nebo namontována jako sada ložisek. Ložiska jsou standardně univerzálně párovatelná a mohou být namontována v sadách až do čtyř ložisek v různých uspořádáních při dosahování úrovně výkonnosti spárovaných sad. Jedinečné tepelné zpracování pomáhá zachovávat konstantní předpětí ložiska po celou dobu provozní trvanlivosti ložisek.

Sady spárovaných ložisek

Jednosměrná ložiska mohou být na požádání dodávána jako spárované sady. Protože jsou však standardní ložiska univerzálně párovatelná, SKF doporučuje snížit si zásoby objednáním pouze standardních ložisek a uspořádat si je v sadách podle potřeby.
SKF logo