Materiály
Výkonnost a spolehlivost ložiska závisí především na materiálu, z něhož jsou vyráběny příslušné díly ložiska. Materiály používané pro výrobu ložiskových kroužků a valivých těles musí mít dostatečnou tvrdost, únavovou odolnost v místě valivého styku, v podmínkách mazání čistým nebo znečištěným mazivem a dále rozměrovou stabilitu dílů ložiska. Materiály klece valivých ložisek jsou mechanicky namáhány třecími, tahovými, setrvačnými silami a teplotou, v některých případech na ně mohou chemicky působit určitá maziva, přísady maziv, rozpouštědla, chladiva a chladící kapaliny.
Těsnění zabudovaná do valivých ložisek mají rovněž velký vliv na výkonnost a spolehlivost ložisek. Jejich materiály musí být schopné vydržet oxidaci (stárnutí), opotřebení a chemické zasažení v širokém rozsahu teplot.
SKF má potřebné znalosti a vybavení pro použití různých materiálů, postupů a povlaků. Proto aplikační inženýři SKF mohou pomoci při volbě takových materiálů ložisek, klecí a těsnění, které zajistí vynikající výkonnost a nejlépe splňují požadavky dané aplikace.