Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Uspořádání ložisek pro maximální otáčky

Když jsou sady kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem namontovány s pevným předpětím (bez pružin), takové předpětí má tendenci se během provozu zvyšovat kvůli rozdílné tepelné roztažnosti. Když rostou otáčky, tak význam tohoto efektu má tendenci se ještě zvyšovat.
Abyste předešli škodlivým vlivům nadměrného předpětí, zvláště v aplikacích se zvláště vysokými otáčkami (A > 2 000 000 mm/min), je poměrně běžné použít kuličková ložiska s kosoúhlým stykem předepjatá pružinami (obr. 1). Pružiny regulují předpětí nezávisle na účincích relativní tepelné roztažnosti a minimalizují množství třením vytvářeného tepla v ložisku.
Pro předpětí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem je dokonce než pružiny lepším řešením předepnutí hydraulickým systémem. Hydraulický systém nastavuje velikost předpětí podle otáček vřetena, a je tedy možné dosáhnout nejlepší kombinace tuhosti, tepla vznikajícího třením a provozní trvanlivosti ložiska.
SKF logo