Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Předpětí ložisek

Předpětí je síla, která působí mezi valivými tělesy a ložiskovými kroužky, avšak není vyvolaná vnějším zatížením. Předpětí lze považovat za zápornou vnitřní vůli. Důvody pro použití předpětí jsou:
  • zvýšení tuhosti
  • snížení úrovně hluku
  • zlepšení vedení hřídele
  • prodloužení provozní trvanlivost ložiska
  • zlepšení přesnosti chodu
  • zabranění prokluzování při aplikacích s vysokými otáčkami během rychlých startů a zastavení a za podmínek s velmi malým nebo nulovým zatížením

Ve většině aplikací s přesnými ložisky je předpětí nutné pro zvýšení tuhosti systému.

SKF logo