Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mazání plastickým mazivem

Uložení ložisek mazaná plastickým mazivem jsou vhodná pro široký rozsah otáček. Mazání vysoce přesných ložisek vhodným množstvím kvalitního plastického maziva umožňuje chod při relativně vysokých otáčkách bez nadměrného zvýšení teploty.
Použití plastického maziva také znamená, že konstrukce uložení ložiska může být relativně jednoduchá, protože plastické mazivo se snadněji udržuje v uložení ložiska než olej, zvláště když jsou hřídele nakloněné nebo svislé. Plastické mazivo může také přispívat k utěsnění uložení před pevnými nebo kapalnými nečistotami a rovněž před vlhkostí.
SKF logo