Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mísitelnost

Když je pro stávající aplikaci zvažováno alternativní plastické mazivo, tak zkontrolujte mísitelnost nového plastického maziva s aktuálním plastickým mazivem ve vztahu k základní olejové složce (tabulka 1) a zahušťovadlu (tabulka 2). Tyto tabulky jsou založeny na složení plastického maziva a měly by být používány pouze jako vodítka. SKF doporučuje ověřit mísitelnost u odborníka na plastická maziva a následně otestovat nové plastické mazivo v aplikaci.
Před použitím nového plastického maziva je nutno odstranit, co nejvíce je to možné, z uložení ložiska staré plastické mazivo. Není-li nové plastické mazivo slučitelné se stávajícím plastickým mazivem nebo jestliže bylo používáno plastické mazivo obsahující zahušťovadlo PTFE nebo silikonové plastické mazivo, tak ložiska je nutno nejprve důkladně vymýt vhodnými rozpouštědly. Jakmile je nové plastické mazivo použito, tak ložisko pečlivě sledujte, abyste se ujistili, že je zajištěno účinné mazání plastickým mazivem.
SKF logo