Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Řešení těsnění

Pro zadržení maziva v ložisku a zabránění průniku nečistot do ložiska nabízí SKF některé typy vysoce přesných ložisek s těsněním:
  • bezkontaktní těsnění (obr. 1)
  • kontaktní těsnění (obr. 2)
Ložiska s těsněním mohou poskytovat cenově dostupná a prostorově nenáročná řešení pro mnoho aplikací. Mezi ložiska s těsněním patří:
  • kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s bezkontaktními těsněními
  • jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony s bezkontaktními těsněními
  • obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony s kontaktními nebo bezkontaktními těsněními
Ložiska s těsněním na obou stranách jsou běžně naplněna mazivem na dobu trvanlivosti ložiska a neměla by být vymývána. Ložiska jsou v čistých podmínkách ve výrobě naplněny odpovídajícím množstvím vysoce kvalitního plastického maziva. Nemohou být domazávány s vyjímkou některých typů ložisek pro šroubové pohony, které jsou upraveny pro domazávání.
SKF logo