Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Opěrné kladky bez přírubových kroužků, s vnitřním kroužkem

TiskExportovat do PDF
  • Filtr tabulkové části
    (vše)
    (vše)
    Vnější průměr:
    Přesný :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Průměr díry:
    Přesný :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Šířka vnějšího kroužku:
    Přesný :
     ≤ C ≤ 
    C =
    Šířka vnitřního kroužku:
    Přesný :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Oblíbená položka
Základní rozměryZákladní únosnostiMezní únavové zatíženíMaximální radiální zatížení Označení
    dynamickéstatické dynamickéstatické  
DdCBCC0PuFr max.F0r max.  
mmkNkNkN  
           
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RSX
32
12
13.8
14
7.04
8.5
1
11.6
16.6
 
NA 2201.2RSX
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17 X
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 XTN
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50
24
8
9.8
10
4.13
5.4
0.6
7.5
10.8
 
STO 8 TN
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15
24
8
11.8
12
4.68
4.55
0.54
5.3
7.5
 
NA 22/8.2RSX
35
15
13.8
14
7.48
9.3
1.12
9.5
13.7
 
NA 2202.2RSX
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30 X
19
6
9.8
10
3.74
4.5
0.5
4.25
6.1
 
STO 6 XTN
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RSX
90
50
22.7
23
28.1
43
5.3
34.5
50
 
NA 2210.2RS
35
15
11.8
12
9.13
10.6
1.27
7.1
10
 
STO 15 X
40
17
15.8
16
14.2
17.6
2.08
12
17.3
 
STO 17
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40
80
40
19.8
20
23.8
39
4.75
34.5
49
 
STO 40 X
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25 X
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RSX
47
20
17.8
18
16.1
18
2.16
17.6
25.5
 
NA 2204.2RSX
72
35
22.7
23
22.4
35.5
4.3
38
54
 
NA 2207.2RS
62
30
19.8
20
22.9
34.5
4.25
23.6
33.5
 
STO 30
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35
90
50
19.8
20
26
45.5
5.7
34.5
50
 
STO 50 X
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RS
52
25
17.8
18
16.8
20
2.4
17.3
24.5
 
NA 2205.2RSX
72
35
19.8
20
24.6
39
4.8
36
51
 
STO 35 X
30
10
11.8
12
8.25
8.8
1.04
8.5
12.2
 
STO 10 X
32
12
11.8
12
8.8
9.8
1.18
8.3
12
 
STO 12 X
40
17
15.8
16
9.52
13.2
1.6
15.3
22
 
NA 2203.2RSX
62
30
19.8
20
17.9
25.5
3.05
28.5
40.5
 
NA 2206.2RSX
30
10
13.8
14
6.6
7.5
0.88
12
17.3
 
NA 2200.2RSX
80
40
22.7
23
27.5
40.5
5
35.5
51
 
NA 2208.2RSX
19
6
11.8
12
4.02
3.65
0.425
2.55
3.6
 
NA 22/6.2RS
52
25
15.8
16
16.5
22.8
2.7
18
26
 
STO 25
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20
85
45
19.8
20
25.1
43
5.3
34.5
50
 
STO 45 X
47
20
15.8
16
16.1
21.2
2.5
18.6
26.5
 
STO 20 X

SKF logo