Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektronická parkovací brzda SKF

Elektronická parkovací brzda SKF

Elektronická parkovací brzda SKF je aktuátor s tažným lankem: kompaktní a inteligentní řešení vyvinuté s cílem poskytnout vozidlům robustní parkovací brzdu.

Speciálně navrženo pro drsné prostředí a provoz přes sběrnici CAN vozidla.

Tento aktuátor nabízí rozšiřující řešení, které spojuje elektronickou řídící jednotku (ECU) a zabudovaný software.

Na brzdový systém vozidla je napojen ohebným (bovdenovým) lankem.

Vlastnosti a přednosti

  • Odstupňované a rozšiřující řešení: lze použít v celé řadě rozsahu rozvorů vozidel.
  • Možnost použití „chytrých funkcí“, které zvyšují pohodlí koncového uživatele.
  • Integrovaná elektronická řídící jednotka (ECU).
  • K dispozici standardní provedení se základními funkcemi.
Technické údaje brzdy


  • Rozsah jmenovité síly: 2000 N až 4000 N
  • Max. dostupný zdvih: 65 mm
  • Max. rychlost: 18 mm/s
  • Jmenovité napájecí napětí: 12 V DC
  • Úroveň ochrany: IP 67


Technické údaje

Typické aplikace

  • Terénní a speciální vozidla
  • Lehká užitková vozidla
SKF logo