Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Detektor elektrických výbojů

Zjišťuje elektrické výboje u ložisek elektromotorů

Ruční detektor elektrických výbojů TKED 1
Ruční detektor elektrických výbojů TKED 1
Ruční detektor elektrických výbojů SKF (EDD Pen) je přístroj pro zjištění elektrických výbojů v ložiscích elektromotorů, který se vyznačuje jednoduchým použitím. Elektrické výboje jsou výsledkem vybíjení napětí z hřídele motoru do země přes ložisko, což způsobuje elektrickou erozi, zhoršení kvality maziva a nakonec poruchu ložiska.
Elektromotory jsou náchylnější na elektrickou erozi v ložiscích, když jsou ovládány frekvenčními měniči. Při začlenění do programu prediktivní údržby může EDD Pen pomoci odhalit ložiska, která jsou více náchylná k poruše, a tak významně omezit neplánované prostoje stroje.
  • Jedinečné vzdálené řešení umožňuje provoz bez přímého kontaktu přístroje s motorem. Pomáhá tak chránit uživatele před náhodným kontaktem se strojem v provozu
  • Technologie SKF*
  • Není vyžadováno žádné speciální školení
  • Schopný odhalovat elektrické výboje ve zvoleném časovém intervalu10 sekund, 30 sekund nebo nekonečno
  • Podsvícený displej LED umožňuje použití v prostředí se sníženou viditelností
  • Díky krytí IP 55 lze přístroj použít ve většině průmyslových prostředích
  • Je standardně dodáván v přenosném kufříku s bateriemi, náhradní anténou a obrázkovým návodem

*Zažádáno o patent

SKF TKED1 (obr. 1)
Je standardně dodáván v přenosném kufříku s bateriemi, náhradní anténou a obrázkovým návodem
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKED 1
    Popis
    Detekční pero pro kontrolu vybití SKF
    Napájení
    4,5 V – 3x standardní baterie AAA (LR03, AM4)
    Časový režim:
    - předvolby
    - standardní
     
    10 nebo 30 sekund
    nekonečno
    Provozní a skladovací teplota

    0º až 50 °C (32 až 122 ºF)
    -20 až 70 °C (-4 až 158 ºF)
    Stupeň krytí IP
    IP 55
    Displej

    Rozsah počítadla LCD: 0 až 99 999 vybití. 
    Volitelné podsvícení a upozornění na nízké napětí baterie
    Velikost kufříku (š x h x v)
    260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in)
    Celková hmotnost pouzdra a obsahu
    0,6 kg (1,35 lb)
  • Náhradní díly
SKF logo