Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Endoskopy

Rychlá a snadná kontrola s funkcí videa

Endoskopy SKF řady TKES 10
Video endoskop SKF
Endoskopy SKF řady TKES 10 jsou kontrolními nástroji, které lze použít pro interní kontrolu strojního zařízení. Pomáhají minimalizovat potřebu demontáže strojů za účelem kontroly, a tím šetří čas i peníze. Kompaktní jednotka displeje s podsvícenou obrazovkou 3,5” umožňuje ukládání a vyvolávání obrázků a videí, nebo jejich stahování a sdílení s dalšími zařízeními. Tři různé modely vyhovují většině potřeb a jsou vybaveny výkonným proměnným LED osvětlením umožňujícím kontroly na tmavých místech.
  • Miniaturní kamera s vysokým rozlišením s digitálním zoomem až 2™ poskytuje jasný a ostrý obraz na celé obrazovce.
  • K dispozici s vkládací trubicí o délce 1 metr (3,3 ft) ve třech různých variantách; ohebné, polotuhé nebo s koncovkou na kloubu.
  • Malý průměr hrotu 5,8 mm (0,23 in) s širokým zorným polem umožňuje snadný přístup do většiny míst.
  • Jsou dodávány s adaptérem bočního pohledu, který umožňuje kontrolu takových míst, jako jsou stěny potrubí.
  • Silné magnety a upevnění na trojnožku na zadní straně jednotky displeje umožňuje její používání „hands free”.
  • Na paměťovou kartu SD, která je součástí dodávky, lze uložit až 50 000 fotografií nebo 120 minut videa.
  • Jako příslušenství jsou k dispozici delší ohebné a polotuhé vkládací trubice. 
  • Dodává se v robustním přenosném kufříku kompletní včetně všech nezbytných kabelů, univerzální nabíječky pro nabíjení ze sítě a čisticí sady.

TKES 10F
Jednotka displeje s ohebnou trubicí (obr. 1)

TKES 10S
Jednotka displeje s polotuhou trubicí (obr. 2)

TKES 10A
Jednotka displeje s trubicí s koncovkou na kloubu (obr. 3)

Technické údaje

  • Zobrazovací jednotka
    Technické údaje - jednotka displeje
    Napájení
    5 V DC
    Displej
    LCD monitor 3.5” TFT 320 ™ 240 pixelů 
    Rozhraní
    Mini USB 1.1 / AV výstup / AV vstup/
    Baterie (bez možnosti provádění servisu uživatelem)
    Dobíjecí baterie Li-polymer (3,7 V)
    Obvykle 4 hodiny provozu po nabíjení po dobu 2 hodin.
    Obrazový výstupní formát
    NTSC & PAL
    Záznamové médium
    SD karta 2 GB zahrnutá v dodávce – úložná kapacita ±50 000 fotografií nebo 120 minut videa. (Lze používat karty SD/SDHC až do 32 GB)
    Výstupní rozlišení (H x V)

     
    – Zastavený obraz (JPEG)
    640 x 480 pixelů
    – Formát obrazového záznamu (ASF)
    320 x 240 pixelů
    Rozsah teplot:

     
    – Provoz a skladování
    -20 až +60 °C (-4 až +140 °F)
    – Rozsah teplot pro nabíjení baterií
    0 až 40 °C (32 až 104 °F)
    Funkce
    Pořizování snímků, obrazový záznam, prohlížení snímků a videa na LCD obrazovce, televizní výstup, přenos obrazu a videa z SD karty do PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Příslušenství a náhradní díly

  • Příslušenství
    Příslušenství
    Označení
    Popis
    Délka
    TKES TF-2
    Ohebná vkládací trubice
    2 m
    TKES TF-3
    Ohebná vkládací trubice
    3 m
    TKES TF-5
    Ohebná vkládací trubice
    5 m
    TKES TS-2
    Polotuhá vkládací trubice
    2 m
    TKES TS-3
    Polotuhá vkládací trubice
    3 m
    TKES TS-5
    Polotuhá vkládací trubice
    5 m
    TKES TA-3
    Článková vkládací trubice v pouzdru
    3 m
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo