Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měřič akustického tlaku

Snadné měření úrovně hlučnosti

Měřič akustického tlaku TMSP 1
Měřič akustického tlaku TMSP 1
SKF TMSP 1 je vysoce kvalitní ruční přístroj k měření akustického tlaku v decibelech. Hluk z okolního prostředí je snímán elektretovým kondenzátorovým mikrofonem a následně je reprodukován sluchátky. Okolní hluk může být monitorován kvantitativně i kvalitativně.
Měřič akustického tlaku SKF je dodáván v přenosném kufříku kompletně s chráničem proti větru, kalibračním šroubovákem, konektorem pro externí výstupy a alkalickou baterií.
  • Uživatelsky příjemný a snadno se obsluhuje, není vyžadováno žádné zvláštní školení
  • Stupnice dB(A) a dB(C) pro obecnou hladinu hluku a nízkofrekvenční hluk vyhovují většině použití
  • Výběr rychlého a pomalého měření umožňuje buďto normální měření nebo měření průměrné úrovně kolísavého hluku
  • Čtyři různé stupnice měření vyhovují většině možností
  • Široké provozní teploty vhodné pro různá průmyslová prostředí
  • Uživatelem volitelné podsvícení pro použití v prostředích se špatným osvětlením
  • Čtyřmístný LCD panel se zobrazením sloupcového a digitálního grafu
  • Funkce max. a min. pro měření mezních hodnot
  • Funkce alarmů (pod/nad) k indikaci příliš nízké nebo příliš vysoké hladiny hluku
  • Montáž na stativ pro použití v situacích, kdy musí přístroj zůstat ve stejné poloze delší dobu
  • Splňuje IEC651 typ 2, ANSI S1,4 typ 2 pro měřicí přístroje hladiny hluku
Technické údaje
Označení
TMSP 1
Popis
SKF měřič akustického tlaku
Rozsah frekvence
31,5 Hz až 8 KHz
Rozsah měření hladiny
30 až 130 dB
Displej
LCD
Digitální displej
čtyřmístný

Rozlišení: 0,1 dB

Aktualizace údajů na displeji: 0,5 s
Analogový displej
50segmentový sloupcový graf

Rozlišení: 1 dB

Aktualizace údajů na displeji: 100 ms
Časové měření
Rychlé (125 ms), Pomalé (1 s)
Rozsahy hladin
Lo = 30 ~ 80 dB

Med = 50 ~ 100 dB

Hi = 80 ~ 130 dB

Auto = 30~130 dB
Přesnost
±1,5 dB (ref 94 dB @1 KHz)
Dynamický rozsah
50 dB
Napájení
9 V alkalická baterie, IEC 6LR61
Životnost napájení
50 hodin (pro alkalickou baterii)
Provozní teplota
0 až 40 ºC (32 až 104 º F)
Provozní vlhkost
10 až 90 % RH
Provozní nadmořská výška
Až 2 000 m (6 560 ft) nad mořem
Skladovací teplota
-10 až 60 ºC (14 až 140 ºF)
Skladovací vlhkost
10 až 75 % RH
Rozměry
275 x 64 x 30 mm (10.8 x 2.5 x 1.2 in)
Rozměry pouzdra
530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Hmotnost
285 g ( 0.76 lb) včetně baterie
Celková hmotnost (včetně kufříku)
1,1 kg (2.4 lb)
SKF logo