Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stetoskopy

Snadná identifikace hlučnosti ložiska a stroje

Elektronický stetoskop TMST 3
Elektronický stetoskop TMST 3
Elektronický stetoskop SKF TMST 3 je vysoce kvalitním, citlivým přístrojem umožňujícím určení problémových částí stroje detekcí hluků nebo vibrací stroje.
Přístroj TMST 3 obsahuje sluchátko, dvě sondy o různých délkách (70 a 220 mm) a předem nahraný audio CD disk s ukázkami nejběžnějších hluků problémových strojů; vše se dodává v robustním přenosném kufříku.
  • Vynikající kvalita zvuku pomáhá spolehlivě určit možnou příčinu hluku.
  • Uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný, není vyžadováno žádné zvláštní školení
  • Lehké ergonomické provedení umožňuje ovládání jednou rukou
  • Sluchátka vynikající kvality zajišťují optimální kvalitu zvuku i ve velmi hlučných prostředích
  • Předem nahraný předváděcí CD disk a výstup pro analogové nahrávání pomáhá usnadnit analýzu a porovnávání
  • Dodává se s dvěma sondami, 70 a 220 mm (2.8 a 8.7 in), které umožňují dosáhnout téměř kamkoliv
  • Nastavitelné digitální ovládání hlasitosti s až 32 úrovněmi umožňuje dosažení požadované hlasitosti
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMST 3
    Rozsah frekvencí
    30 Hz-15 kHz
    Provozní teplota
    -10 až + 45 °C (14-113 °F)
    Výstupní objem
    Nastavitelný na 32 úrovní
    LED kontrolka
    Zapnutí napájení

    Hlasitost

    Nízké nabití baterie
    Maximální výkon záznamového zařízení
    250 mV
    Sluchátko
    48 ohmů (s chráničem sluchu)
    Automatické vypnutí
    Ano, po 2 min
    Baterie
    4x AAA/R03 (součást dodávky)
    Životnost baterií
    30 hodin (nepřetržitý provoz)
    Rozměry ručního ovladače
    220 x 40 x 40 mm (8,6 x 1,6 x 1,6 in)
    Délka sondy
    70 a 220 mm (2,8 a 8,7 in)
    Hmotnost

    Celkem
    1,6 kg (3,5 lb)
    Přístroj
    162 g (0,35 lb)
    Sluchátko
    250 g (0,55 lb)
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo