Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stroboskopy

Okamžitá snadná a nákladově efektivní kontrola bleskem

Stroboskopy SKF řady TKRS
TKRS 20
Příklad použití stroboskopu
TKRS 10
Stroboskopy SKF TKRS 10 a TKRS 20 jsou přenosné, kompaktní a snadno použitelné přístroje, které umožňují zdánlivé zastavení pohybu rotačních strojů nebo strojů s vratným pohybem. Umožňují kontrolu takových zařízení, jako jsou například lopatky ventilátorů, ozubená kola, vřetena obráběcích strojů a řemenové pohony během provozu. Stroboskopy TKRS jsou užitečné pro programy ODR a jsou základním přístrojem pro techniky údržby.

Stroboskopy SKF řady TKRS mají následující charakteristiky:
  • Ergonomické ovládací prvky umožňují nastavování rychlosti záblesků v řádu sekund
  • Režim fázového posunu umožňuje otočení daného objektu do polohy vhodné k prohlížení, což je zvláště užitečné pro kontrolu ozubených převodů a lopatek ventilátorů
  • Pro snadné používání po delší dobu jsou vybaveny závitem pro upevnění na stativ
  • Dodávají se v odolném přenosném pouzdře s univerzální nabíječkou

Stroboskop TKRS 10

Stroboskop SKF řady TKRS 10
  • Rychlost blikání až do 12 500 záblesků za minutu umožňuje používání pro široký rozsah aplikací
  • Snadno čitelný LCD displej
  • Xenonová výbojka sloužící jako zdroj vydrží minimálně 100 miliónů záblesků
  • Dodává se s rezervní výbojkou, aby se minimalizovaly prostoje
  • Nabíjecí baterie umožňuje až 2,5 hodiny provozu mezi jednotlivými nabitími

Stroboskop TKRS 20

Stroboskop SKF řady TKRS 20
Stroboskop SKF řady TKRS 20
TKRS 20 s dálkovým optickým snímačem
  • Světelný zdroj LED s nízkou spotřebou energie umožňuje provoz minimálně dvanáct hodin na jedno nabití
  • Jasný a výkonný záblesk poskytuje dobré osvětlení cíle i na větší vzdálenost se zaměřením na pozorovanou oblast a je ideální pro venkovní použití
  • Rychlost blikání až do 300 000 záblesků za minutu umožňují používání pro široký rozsah aplikací Pro rutinní kontroly je užitečný výkonný režim osvětlovací lampy
  • Součástí je dálkový optický snímač, který umožňuje snadné nastavení rychlosti záblesků a použití stroboskopu jako otáčkoměru
  • Snadno čitelný LCD displej ukazuje aktuální nastavení a umožňuje rychlé vyvolání deseti programovatelných pamětí rychlostí záblesků
  • Pomocí volitelného kabelu TKRS C1 lze stroboskop TKRS 20 připojit k jednotce SKF Microlog
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKRS 10
    Rozsah rychlosti blesku
    40 až 12 500 záblesků za minutu (f/min)
    Rozsah rychlosti blesku optického snímače
    neuplatňuje se
    Přesnost rychlosti blesku
    ±0,5 f/min nebo ±0,01 % hodnoty
    podle toho, co je větší
    Nastavení blesku a rozlišení displeje
    100 až 9 999 f/min; 0,1 f/min,
    10 000 až 12 500 f/min; 1 f/min
    Rozsah otáčkoměru
    40 až 59 000 1/min
    Přesnost otáčkoměru
    ±0,5 1/min nebo ±0,01 % hodnoty
    podle toho, co je větší
    Zdroj blesku
    Xenonová trubice: 10 W
    Trvání záblesku
    9–15 ms
    Světelný výkon
    154 mJ na záblesk
    Typ baterie
    NiMH, dobíjecí, vyjímatelná
    Doba nabíjení baterie
    2–4 hodiny
    Doba provozu na jedno nabití
    2,5 hodiny při 1 600 f/min,
    1,25 hodiny při 3 200 f/min
    Nabíječka baterií se střídavým vstupem
    100–240 V AC, 50/60 Hz
    Displej
    8 znaků na 2 řádcích,
    alfanumerický LCD
    Aktualizace displeje
    nepřetržitě
    Ovládací prvky
    Napájení, x2, x1/2, fázové posunutí,
    externí spoušť
    Vstup externí spouště
    0–5 V TTL typ – stereofonní audiokonektor jack
    EXTL. spuštění pro zpoždění záblesku
    Max. 5 ms
    Výstup hodin 0–5 V TTL
    Typ signálu na stereofonní konektor jack
    Hmotnost jednotky
    650 g (1 lb, 7 oz)
    Celková hmotnost včetně kufříku1,9 kg (4,2 lb)
    Rozměry kufříku 360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in)
    Provozní teplota
     0 až 45 °C (32 až 113 °F)
    Skladovací teplota
    -20 až +45 °C (-4 až +113 °F)
  • Náhradní díly

Spare part images

Související dokumenty

SKF logo