Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Digitální otáčkoměr

Vysoká přesnost a všestrannost měření

Digitální otáčkoměr TKRT 10
Digitální otáčkoměr TKRT 10
SKF TKRT 10 je rychlý a přesný laserový nebo dotykový otáčkoměr pro měření rychlosti otáčení (otáček) a lineární rychlosti. Je to univerzální přístroj vybavený laserem a a řadou dotykových adaptérů, který je vhodný pro mnoho různých aplikací.
  • Široký rozsah měření otáček: při měření laserem až do 99 999 1/min a s dotykovým adaptérem až do 20 000 1/min
  • Měřící režimy jsou: rychlost otáčení (otáčky), celkový počet otoček, frekvence, povrchová rychlost a délka v metrických a v anglických jednotkách
  • Laser lze použít pro bezpečné a rychlé bezdotykové měření rychlosti otáčení (otáček) ve vzdálenosti až do 0,5 m (20 in)
  • Velký podsvícený LCD displej umožňuje snadné odečítání hodnot skoro za všech světelných podmínek
  • Rozsah úhlového zamíření ±45° umožňuje snadné měření
  • Lze uložit do paměti až 10 měření pro pozdější použití
  • Kompaktní provedení; přístroj pro ovládání jednou rukou
  • Dodáván v přepravním kufříku pro ochranu a přenositelnost přístroje

SKF TKRT 10 (obr. 1)
Dodáván v přepravním kufříku pro ochranu a přenositelnost přístroje.
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKRT 10
    Displej
    pětimístný podsvícený LCD displej
    Rozlišení zobrazené hodnoty
    0,1 ot/min až do 10 000 ot/min, jinak 1 ot/min
    Paměť
    paměť na 10 měření
    Ukazatel nízkého nabití baterie
    Ano
    Automatické vypnutí
    Po 15 vteřinách
    Měření
     
    Optický režim:
    ot/min, Hertz
    Kontaktní režimy
    ot/min, metry, palce, yardy, stopy, za min, Hertz
    ot
    - Počítací režimy
    celkový počet otáček, metrů, stop, yardů
    - Vzorkovací čas
    0,5 vteřin (nad 120 1/min)
    Lineární rychlost
    0,2 až 1 500 m/min (4 500 ft/min)
    Optické měření

    Rozsah otáček
    3 - 99 999 ot./min
    - Přesnost0,05% měření ± místo
    Vzdálenost měření50 až 500 mm (1.9 to 19.7 in)
    Provozní úhel±45˚
    - Laserový snímačVestavěný laser třídy 2
    Dotykové měření
    Rozsah otáček
    2 až 20 000 1/min
    - Přesnost±1 % měření, ±1 místo
    Dotykový adaptérKuželový hrot, kuželové osazení a kolečko
    Baterie1x 9 V alkalická typ IEC 6F22
    Provozní doba12 hodiny nepřetržitého provozu
    Přídavný zdroj energie6 V DC zdířka (zdroj není obsažen)
    Rozměry výrobku160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in)
    Hmotnost výrobku160 g (0.35 lbs)
    Provozní teplota0 až 50 °C (32 až 122 °F)
    Skladovací teplota-10 až +50 °C (14 až 122 °F)
    Relativní vlhkost10 až 90 % nekondenzující
    Krytí IPIP 40
    Rozměry kufříku 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in)
    Obsah kufříku1x Otáčkoměr SKF TKRT 10
    1x sada 3 dotykových adaptérů
    1x 9 V baterie
    1x sada reflexivní pásky
    1x tištěný návod k obsluze
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo