Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Otáčkoměry/Rychloměry

Přesné zaměření v kombinaci s všestranností měření

Otáčkoměry/Rychloměry SKF jsou rychlé a přesné přístroje pro laserové nebo dotykové měření rychlosti otáčení (otáček) a lineární rychlosti. Jsou to univerzální přístroje vybavené laserovým a dotykovým adaptérem, které jsou vhodné pro široký okruh aplikací. Jsou kompaktního provedení, dají se ovládat jednou rukou, a jsou dodávány v odolným přenosném kufříku.

Otáčkoměry

SKF logo