Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Multifunkční digitální otáčkoměr

Vysoká přesnost a všestrannost měření

Multifunkční digitální otáčkoměr TKRT 20
Multifunkční digitální otáčkoměr TKRT 20
Multifunkční digitální otáčkoměr TKRT 20 je uživatelsky přívětivý a přesný digitální otáčkoměr pro laserové a dotykové měření rychlosti otáčení (otáček) a lineární rychlosti. Je vybavený laserem a kontaktním adaptérem a nabízí vynikající všestrannost měření v pěti různých režimech. Navíc má velký úhlový rozsah zaměřování ±80°, což usnadňuje měření v místech, kde je přístup po přímce obtížný. Laserový optický systém umožňuje snadné a rychlé měření rychlosti v bezpečné vzdálenosti od rotačního stroje.
  • Pomocí tohoto digitálního otáčkoměru uživatel může volit následující měření:
    - ot./min, ot./s, m, stopy nebo yardy za minutu nebo sekundu,
    - délky nebo počítání otáček, nebo
    - časový interval
  • Díky širokému rozsahu rychlostí a různým měřícím režimům je TKRT 20 vhodný přístroj pro měření rychlosti v různých aplikacích
  • Velký úhlový rozsah zaměřování ±80° usnadňuje měření v místech, kde je přístup po přímce obtížný.
  • Velký LCD otočný displej usnadňuje snadné odečítání i při otočení jednotky směrem dolů do stroje.
  • Kompaktní provedení; přístroj pro ovládání jednou rukou
  • Dodáván v přepravním kufříku, pro přepravu a ochranu přístroje 
  • Digitální otáčkoměr TKRT 20 může být vybaven dálkovým laserovým snímačem, který je k dispozici volitelně

SKF TKRT 20 (obr. 1)
Dodáván v přepravním kufříku, pro přepravu a ochranu přístroje
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKRT 20
    Displej
    otočný pětimístný LCD
    Rozlišení zobrazené hodnoty
    Plný automatický rozsah až do 0,001 místa
    nebo ± 1 místo pevně, uživatelsky volitelné
    Paměť
    - Poslední hodnota po dobu 1 minuty
    Ukazatel nízkého nabití baterie
    Ano
    Automatické vypnutí
    Po 1 minutě
    Měření

    Optický režim:
    ot./m a ot./s (také počet a čas)
    Kontaktní režimy
    ot./min a rps, metry, yardy, stopy, /min a /s
    - Počítací režimy
    celkový počet otáček, metrů, stop, yardů
    - časový intervalve vteřinách mezi pulsy (vzájemná rychlost)
    - Snímání otáček
    hodnota
    Maximální, minimální nebo průměrný počet
    - Vzorkovací čas
    0,8 vteřin nebo čas mezi pulsy
    0,1 vteřin automatický výběr v max. nebo min. režimu snímání
    Lineární rychlost
    0,3 - 1 500 m/min (4 500 ft/min) nebo ekvivalent hodnot /s
    Optické měření

    Rozsah otáček
    3 - 99 999 ot./min
    - Přesnost0,01 % měření ± místo
    Vzdálenost měření50 mm - 2 000 mm (1,9 - 78,7 in.)
    Provozní úhel±80˚
    - Laserový snímačVestavěný laser třídy 2
    - Dálkový laserový snímačVolitelný TMRT 1-56
    Dotykové měření
    Rozsah otáček
    Max. 50 000 ot./min / 10s
    - Přesnost±1 % měření, ±1 místo
    Dotykový adaptérVčetně kuželu ot./min a snímatelné jednotky měřicího kolečka
    Baterie4 x AAA baterie alkalický typ IEC LR03
    Provozní doba24 hodiny nepřetržitého provozu
    Přídavný zdroj energienetýká se
    Rozměry výrobku213 x 40 x 39 mm (8,3 x 1,5 x 1,5 in)
    Hmotnost výrobku170 g (0.37 lbs)
    Provozní teplota0 až 40 ºC (32 až 104 º F)
    Skladovací teplota-10 až +50 °C (14 až 122 °F)
    Relativní vlhkost10 až 90 % nekondenzující
    Krytí IPIP 40
    Rozměry kufříku 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in)
    Obsah kufříku1x SKF otáčkoměr TKRT 20
    1x set kontaktních nástavců TMRT 1-57
    4x AAA baterie
    1x sada reflexivní pásky
    1x tištěný návod k použití
    1x certifikát o kalibraci
  • Příslušenství
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo