Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Termovizní kamery

Detekce horkých míst dříve, než způsobí potíže

Používání termovizní kamery SKF proaktivním způsobem odhaluje problémy dříve, než se plně projeví. Systém zaručuje prodloužení provozuschopnosti a zlepšuje bezpečnost. Kamera umožňuje vizualizaci potenciálních problémů, které nelze odhalit pouhým okem zobrazením rozložení tepla na měřeném objektu. Termovizní obraz na velké LCD obrazovce Vám ukáže, kde je úroveň teploty příliš vysoká, nebo naopak příliš nízká. To Vám následně umožní rychlou identifikaci potenciálních problémů.

Termovizní kamery

Výběr termovizní kamery

O které termovizní kameře SKF byste měli uvažovat?
SKF vyvinula řadu dostupných a snadno použitelných termovizních kamer. Díky odolné a ergonomické konstrukci jsou vhodné pro použití v mnoha odvětvích. SKF termovizní kamery jsou dodávány s programem pro rozšířenou analýzu a zpracování protokolů.
SKF termovizní kamery
Označení
TKTI 21
TKTI 31
Termovizní detektor
160x120
380x280
Mechanické


Ložiska a ložisková tělesa


Řemenové a řetězové pohony


Ložiska pásových dopravníků


Ustavení spojek


Výměníky tepla


Vytápění, větrání a klimatizace


Volné šrouby

Izolace potrubí


Čerpadla


Žáruvzdorná izolace


Lapače kondenzátu


Hladiny nádrží


Ventily


Elektrická


Elektromotory, vč. svorkových
skříní


Kontrola elektrických skříní


Problémy s elektrickým připojením
, vč. nerovnoměrného
zatížení, pojistek a přetížení


Připojení elektrického vedení


Elektrické vedení


Kondenzátory


Transformátorové průchodky


Chlazení transformátorů
a elektroinstalace


Budovy


Budovy - vnitřní -
izolace, vlhkost


Budovy - venkovní -
vlhkost, teplo, izolace,
energetické audity, střechy

SKF logo