Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Termovizní kamera TKTI 31

Termovizní kamera s vysokým rozlišením pro kontroly výrobních zařízení a budov

Infračervené termovizní zobrazování z termovizní kamery SKF TKTI 31
Termovizní kamera TKTI 31
Termovizní kamera TKTI 31 – IP54
IP54: Ochrana proti stříkající vodě a prachu

Kontroloři výrobních zařízení a budov mohou snadno a rychle odhalit problematické horké a studené body s pomocí snadno použitelné termovizní kamery SKF TKTI 31. Kamera je vybavena tepelným detektorem s vysokým rozlišením 380 x 280 pixelů a vizuální kamerou. Kameru TKTI 31 je možné použít pro širokou škálu aplikací. Vysoká tepelná citlivost pouhých 0,06 °C umožňuje jasné zobrazování malých rozdílů teploty.

  • Široký rozsah měřených teplot od –20 do +600 °C (212 až 1 112 °F) dělá z TKTI 31 zařízení vhodné pro řadu proaktivních programů údržby a pro vysokoteplotní aplikace.
  • Vysoká tepelná citlivost umožňuje snadnou vizualizaci takových aplikací, jako například pronikání vzduchu a vlhkosti budov tam, kde to záleží na malých změnách teploty.
  • Funkce vizuální a zvukové výstrahy při mezní teplotě upozorňuje uživatele na abnormální podmínky.
  • Automatické kurzory teplých a studených míst rychle zvýrazňují extrémní místa v prostředí.
  • Až pět pohyblivých teplotních kurzorů / oblastí s individuálním nastavením emisivity pro analýzu komplexní situace.
  • Teplotní rozdíl dvou kurzorů lze zobrazit na obrazovce, což umožňuje rychlá a snadná porovnávání teploty.
  • Izotermy, gradienty teploty a rámy oblastí analýzy slouží k pokročilému analyzování prostředí.
  • Vestavěné tabulky emisivity umožňují snadné nastavování hodnot emisivity.
  • Jedenáct různých volitelných barevných palet pro snadné používání.
  • Obrázky mohou být opatřeny hlasovými poznámkami pro pozdější prohlížení pomocí počítačového softwaru.
  • Funkce obrazového výstupu umožňuje zobrazování živého obrazu na externím displeji, což je užitečné při zobrazování pro skupinu osob.
  • Plně radiometrické tepelné a vizuální obrazy jsou ukládány na dodávanou paměťovou kartu mikroSD.
  • Zařízení je dodáváno se dvěma běžnými bateriemi pro videokameru a samostatnou nabíječkou, což umožňuje dlouhodobé použití v terénu.
  • Robustní konstrukce a stupeň krytí IP 54 umožňuje použití kamery prakticky kdekoliv.
  • Komplexní počítačový software pro neomezený počet uživatelů umožňuje pokročilou analýzu zobrazení a profesionální přípravu zpráv.


  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKTI 31
    Výkonnost
    Tepelný detektor (FPA)
    384 x 288 nechlazený FPA mikrobolometr
    Displej
    barevný 3.5 in LCD s LED podsvícením, 11 barevných palet, termovizní a vizuální zobrazení
    Teplotní citlivost
    NETD ≤60 mK (0,06 °C) při okolní teplotě 23 °C (73 °F)
    a teplotě scény 30 °C (86 °F)
    Snímací pole (FOV)
    25 x 19°
    Spektrální rozsah
    8–14 mikronů
    Teoretické prostorové rozlišení IFOV
    1,15 mrad
    Změřitelné prostorové rozlišení IFOV
    3,46 mrad
    Přesnost
    Větší z hodnot ±2 °C nebo ±2 % naměřené hodnoty v °C
    Zaostření
    Ruční, snadné otáčení kroužkem, minimální vzdálenost 10 cm (3,9 in)
    Vizuální kamera
    Digitální kamera s rozlišením 1,3 megapixelu
    Laserové ukazovátko
    Vestavěný laser třídy 2
    Obnovovací kmitočet a obrazová frekvence
    9 Hz
    Měření
    Standardní režim
    -20 až +180 °C (-4 až +356 °F)
    Režim pro vysoké teploty
    100 až 600 °C (212 až +1 112 °F)
    Režimy měření
    Až 4 pohyblivé body. Až 3 pohyblivé oblasti a 2 pohyblivé čáry (maximální, minimální a průměrná teplota). Automatický rozdíl teplot. Teplá a studená místa. Vizuální a zvukové výstrahy, izotermy.
    Korekce emisivity
    Uživatelsky volitelná 0,1 až 1,0 v krocích po 0,01 s kompenzací odražené teploty a teploty okolí.
    Emisivitu je možné nastavit individuálně pro každý kurzor. Zabudovaná tabulka emisivity běžných povrchů.
    Ukládání obrázků
    Médium
    2 GB karta mikroSD
    Počet
    Až 10 000 snímků na dodávané kartě mikroSD
    Hlasová poznámka
    Vstup přes zabudovaný mikrofon pro maximálně 60sekundový klip na jeden obrázek
    Software
    Obsahuje sadu SKF TKTI Thermal Camera Suite. Software pro komplexní analýzu obrazu a vytvoření zprávy kompatibilní s TKTI 21 a TKTI 31, aktualizace jsou k dispozici zdarma na SKF.com
    Požadavky na počítač
    Počítač se systémem Windows XP, Vista, Windows 7 nebo vyšším
    Připojení
    Připojení k počítači
    Konektor miniUSB pro export obrázků do počítačového softwaru (kabel je součástí dodávky)
    Externí stejnosměrný vstup
    Vstupní konektor 12 V DC (stejnosměrná nabíječka není součástí dodávky)
    Obrazový výstup
    1 x výstupní konektor mini-jack pro živé zobrazování (kabel mini-jack / video je součástí dodávky)
    Montáž
    Ruční použití a montáž na stativ se závitem 0.25 in BSW.
    Baterie a napájení
    Baterie
    2 x 14,8 W, 7,4 V standardní Li-ion baterie pro videokameru Nabíjecí a v provozu vyměnitelné
    Provozní doba
    Až 4 hodiny nepřetržitého provozu s jasem 80 %
    Adaptér napájení
    Externí kompaktní nabíječka baterií 100–240 V, 50–60 Hz AC s evropským kabelem a zástrčkami pro USA, Velkou Británii a Austrálii
    Doba nabíjení
    2 hodiny a 45 minut
    Kompletní systém
    Obsah
    Termovizní kamera TKTI 31 s 2 bateriemi; AC nabíječka baterií; Micro SD karta (2 GB); propojovací kabel mini USB / USB; propojovací kabel mini-jack / video; Micro SD karta pro USB adaptér; CD obsahující pokyny k používání a počítačový software; certifikát o kalibraci a prohlášení o shodě; stručná úvodní příručka (anglicky); přepravní kufřík.
    Rozměry přepravního kufříku (š x h x v)
    105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 in)
    Hmotnost (včetně baterie)
    1,1 kg (2,42 lb)
  • Náhradní díly
SKF logo