Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kontaktní teploměr

Přesné měření teploty se schopností využití dvou kanálů

Kontaktní teploměr TKDT 10
Kontaktní teploměr TKDT 10
SKF TKDT 10 je vhodný pro širokou škálu použití a vyznačuje se schopností připojení dvou teplotních sond SKF. Velký podsvícený LCD displej pomáhá zajistit, že naměřené teploty lze snadno přečíst za téměř veškerých světelných podmínek.
  • Rozsah kontaktního měření teploty je od -200 do 1 372 °C (-328 do +2 501 °F)
  • Dodáván s teplotní sondou TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1 652 °F)); vhodná pro mnoho aplikací s přímým kontaktem
  • Lze jej používat s libovolnou teplotní sondou SKF, včetně sondy TIH P20 dodávané s indukčními ohřívacími přístroji SKF
  • Lze jej používat s volitelnou druhou teplotní sondou SKF umožňující buďto zobrazení teploty měřené jednou sondou nebo teplotního rozdílu mezi oběma sondami
  • Hodnoty teploty zobrazené buďto v °C, °F nebo Kelvinech (K)
  • Zobrazení teploty lze pro snadné čtení znehybnit
  • Lze zobrazit minimální, maximální a průměrnou teplotu spolu s časovou známkou
  • Nastavitelná funkce automatického vypnutí zvyšuje životnost baterie
  • Dodáván v odolném přenosném pouzdře (obr. 1)
Technické údaje
Označení
TKDT 10
Displej
Velký podsvícený LCD displej
Rozlišení zobrazené hodnoty
0,1 ° až do 1 000 °, jinak 1 °
Podsvícený displej
Zap/Vyp
Režimy měření
Min., max., průměr, rozdíl, teploty na dvou sondách
Jednotky měření
°C, °F, K
Automatické vypnutí
20 minut, zap/vyp
Teplota dle použité sondy
–200 až +1 372 °C (–328 až +2 501 °F)
Přesnost
> -100 °C (> -148 °F): ±0,5 % hodnoty ±1 °C (1,8 °F)
Kompatibilita sondy
2 x konektor typu K
Sonda součástí dodávky
TMDT 2-30, vhodná pro použití až do 900 °C (1 650 °F)
Délka dodávané sondy
130 mm (5.1 in)
Čas odezvy sondy
2,3 sekund (TMDT 2-30)
Baterie3 x AAA alkalického typu IEC LR03
Provozní doba18 hodin běžného používání (s podsvícením)
Rozměry výrobku160 x 63 x 30 mm (6.3 x 2.5 x 1.2 in)
Hmotnost výrobku200 g (0.4 lbs)
Provozní teplota0 až 50 °C (32 až 120 °F)
Skladovací teplota-10 až +60 °C (-4 až +150 °F)
Relativní vlhkost10 až 90 % nekondenzující
Ochrana IPIP 40
Rozměry pouzdra 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Obsah sadyTeploměr s 1 kontaktní sondou TMDT 2-30
3x AAA baterie
1 vytištěný návod k použití
SKF logo