Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Duální laserový infračervený a kontaktní teploměr

Duální laserový infračervený a kontaktní teploměr TKTL 30
Infračervený digitální teploměr SKF TKTL 30

Kontaktní a nekontaktní infračervený teploměr s širokým měřícím rozsahem a dvojitým laserovým zaměřovačem 

  • Zaměřování dvěma lasery definuje průměr měřené oblasti; pomáhá uživateli přesně stanovit oblast měření teploty
  • Dodáván se snímačem teploty TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1 652 °F)); vhodný pro mnoho aplikací s přímým kontaktem
  • Lze jej používat s jakýmkoli snímačem teploty SKF
  • Uživatelsky volitelné režimy měření teploty zahrnují: maximum, minimum, průměr, rozdíl a duální zobrazení snímače/infračerveného paprsku, funkce snímání
  • Uživatelsky volitelné úrovně vysokých a úrovňových poplachů se zvukovým výstražným signálem
  • Funkce automatického vypnutí optimalizuje životnost baterie
  • Rozsah teplot s použitím infračerveného záření: –60 až +1 000 °C (–76 až +1 832 °F)
  • Rozsah teplot s použitím snímače: –64 až +1 400 °C (–83 až +1 999 °F)
  • Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy: 50:1 
  • Přednastavená emisivita: 0,1–1,0
  • Dodáván v odolném přenosném pouzdře
Technické údaje
Označení
Infračervený digitální teploměr SKF TKTL 30
Popis
Infračervený digitální teploměr
Rozsah teplot s použitím infračerveného záření
–60 až +1 000 °C (–76 až +1 832 °F)
Rozsah teplot s použitím snímače
–64 až +1 400 °C (–83 až +1 999 °F)
Sonda součástí dodávky
TMDT 2-30, vhodný pro použití až do 900 °C (1 650 °F)
Okolní omezení

Provoz 0 až 50 °C (32 až 120 °F)
10 až 95 % relat. vlhkost
Skladování –20 až 65 °C (–4 až 150 °F)
10 až 95 % relat. vlhkost
Přesnost celého rozsahu
(Tokolí=23 ±3 °C)
±2 % zobrazené hodnoty nebo 2 °C (4 °F), podle toho, co je větší
Čas odezvy (90 %)
<1 000 ms
Displej
LCD
Rozlišení zobrazené hodnoty
0,1 °C/F od –9,9~199,9, jinak 1 °C/F
Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy
50:1
Spektrální odezva
8–14 µm
Emisivita
0,1–1,0
Volitelné podsvícení displeje
Zap/Vyp
Uživatelem volitelný laserový ukazatel
Zap/Vyp
Režimy měření
Režimy teploty max, min, průměrná, rozdílová, duální snímačem/infračerveným paprskem
Alarmové režimy
Vysoká a nízká úroveň alarmu s varovným pípáním
Vlnová délka laseru
630–650 nm
Laser
Třída 2
Maximální výkon laseru
1 mW
Rozměry
203,3 x 197 x 47 mm (8.0 x 7.7 x 1.8 in)
Balení
Odolné přenosný kufřík
ý
Rozměry kufříku
530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Hmotnost
Celkem (vč. kufříku): 1 080 g (2.38 lbs)
TKTL 30: 370 g (0.815 lbs)
Baterie
2 x AAA alkalického typu IEC LR03
Životnost baterie
140 hodin s vypnutým laserem a podsvícením.
Jinak 18 hodin
Vypínání
Automatický infračervený režim po 60 s od uvolnění tlačítka (manuálně lze zvolit 60 min)
Režim snímače automaticky po 12 min
Normy EMC
EMC 2004/108/EC
SKF logo