Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Duální laserový infračervený a kontaktní video teploměr

Video infračervený a kontaktní teploměr TKTL 40
Video infračervený a kontaktní teploměr TKTL 40

Infračervený a kontaktní teploměr s funkcemi videa a záznamu dat

  • Vestavěná kamera umožňuje pořízení, uložení, vyvolání obrázků a videí a jejich přenesení do počítače, včetně veškerých informací o měření
  • Lze zobrazit a uložit vlastnosti daného prostředí, jako je okolní teplota, rosný bod, teplota vlhkého teploměru a relativní vlhkost
  • Dvojitý laserový paprsek definuje oblast měření teploty
  • Dodáván s teplotní sondou TMDT 2-30 (max. 900 °C (1 652 °F)) pro aplikace s přímým kontaktem. 
  • Lze jej také používat s jinými teplotními sondami SKF
  • Uživatelsky volitelné režimy měření teploty zahrnují: maximum, minimum, průměr, rozdíl a duální zobrazení sonda/IR
  • Funkci datového protokolu lze použít k vizualizaci teplotních změn v průběhu času
  • Uživatelsky volitelné úrovně vysokých a nízkých alarmů se zvukovým výstražným signálem
  • Uživatelsky volitelná funkce automatického vypnutí optimalizuje životnost nabíjecí baterie
  • Rozsah teplot s použitím infračerveného záření: –50 až +1 000 °C (–58 až +1 832 °F)
  • Rozsah teplot s použitím snímače: –50 až +1 370 °C (–58 až +2 498 °F)
  • Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy: 50:1
  • Přednastavená emisivita: 0,1–1,0
  • Dodáván v odolném přenosném pouzdře (obr. 1)
Technické údaje
Označení
TKTL 40
Displej
2.2 in, 320 x 240 barevný LCD displej s podsvícením
Rozlišení zobrazené hodnoty0,1 ° až do 1 000 °, jinak 1 °
Nastavení emisivity
0,1–1,0
Podsvícený displej
Vždy zapnutý
Režimy měření
Duální záznamník dat o min., max., průměrné, rozdílové teplotě ze sondy/IR
Funkce HVAC
Teplota vlhkého teploměru, rosný bod, vlhkost, teplota vzduchu
Alarmové režimy
Alarm pro vysokou a nízkou teplotu se zvukovou výstrahou
Režim fotografie a videa
Kamera 640 x 480, foto (JPEG) a video (3 GP)
Paměť
310 MB interní pamět. Rozšiřitelná pomocí paměťové karty mikro SD (8 GB max)
Připojení k počítači
Ano, kabel mini USB součástí balení
Laserový zaměřovač
2 vestavěné lasery třídy 2, zap/vyp
Maximální výkon laseru
1 mW
Automatické vypnutí3 minuty, nastavitelné
Uchycení na trojnožku1/4" BSW
Infračervené měření teploty
- Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy (D:S)50:1
- Rozsah teplot s použitím infračerveného záření
–50 až +1 000 °C (–58 až +1 832 °F)
- Přesnost20 až 500 °C: ±1 % zobrazené hodnoty nebo 1 °C (1.8 °F), podle toho, co je větší
500 až 1 000 °C: ±1,5 % hodnoty
-50 až 20 °C: ±3,5 °C (6.3 °F)
- Doba odezvy<300 ms
- Spektrální odezva8–14 μm
Měření kontaktní sondou
- Rozsah teploty s použitím sondy–50 až +1 370 °C (–58 až +2 498 °F)
- Kompatibilita sondyTyp K
- Sonda součástí baleníTMDT 2-30, vhodný pro použití až do 900 °C (1 650 °F)
- Přesnost0 až 1 370 °C: ±0,5 % hodnoty ±1,5 °C (2.7 °F)
-50 až 0 °C: ±2,5 °C (4.5 °F)
Baterie 1 nabíjecí Li-ion baterie 3,7 V 1 400 mAh 5,2 W
Provozní doba4 hodiny nepřetržitého provozu
Adaptér napájeníKompaktní nabíječka baterií 100–240 V, 50–60 Hz AC se zástrčkami pro Evropu, USA, Velkou Británii a Austrálii
Doby nabíjení2 hodiny s AC adaptérem
Rozměry výrobku205 x 155 x 62 mm (8.1 x 6.1 x 2.4 in)
Hmotnost výrobku500 g (1.1 lb)
Provozní teplota0 až 50 °C (32 až 120 °F)
Skladovací teplota–10 až +60 °C (–4 až +150 °F)
Relativní vlhkost10 až 90 % nekondenzující
Ochrana IPIP 40
Rozměry kufříku 530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Obsah kufříku1x infračervený teploměr TKTL 40
1x kontaktní sonda TMDT 2-30
1x AC nabíječka baterií
1x připojovací kabel mini USB - USB
1x tištěný návod k použití
1x mini trojnožka
SKF logo