Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Teploměr pro všeobecné použití

Přesné měření teploty ve všeobecném průmyslu

Teploměr pro všeobecné použití ThermoPen TMTP 200
Teploměr pro všeobecné použití ThermoPen TMTP 200
ThermoPen je uživatelsky přátelský trvanlivý teploměr kapesní velikosti. Jeho robustní pružný hrot sondy zajišťuje účinnou kontaktní plochu pro přesné měření teploty. Protože by bez něj neměl pracovat žádný technik údržby, tak ThermoPen se dodává s praktickým pouzdrem se sponou na opasek pro ochranu a přenosnost. ThermoPen měří rychle a přesně teplotu s širokém rozsahu průmyslových aplikací, jako např. ložisková tělesa a převodovky.
  • Kompaktní ergonomické provedení
  • Široký rozsah měření od -40 do 200 °C (-40 až 392 °F)
  • Volba jednotek teploty °C nebo °F
  • Pružný hrot sondy pro lepší povrchový kontakt zajišťuje vysokou přesnost měření
  • Prachotěsný a vodě odolný, stupeň ochrany IP 65
  • Funkce maximální teploty umožňuje zaznamenat teplotní špičku
  • Funkce automatického vypnutí
  • Extrémně nízká spotřeba energie
Technické údaje
Označení
TMTP 200
Rozsah teplot
-40 až 200 °C (-40 až 392 °F)
Elektronická přesnost
± 0,5 °C (£ 0.9 ºF)
Rozlišení displeje
1 °C/°F
Sonda
Typ K
Rozměry pouzdra 260 x 180 x 85 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in)
Rozměry
163 x 50 x 21 mm (6.4 x 2 x 0.8 in)
Hmotnost
95 g (0.2 lb)
Baterie
3 x AAA (LR03)
Životnost baterie
4 000 hodin (průměr pro alkalické baterie)
Vypínání
Tlačítkem nebo automaticky po 5 minutách
Indikace na displeji
Teplota, °C nebo °F, maximální teplota, mimo rozsah, vadná sonda, vybité baterie
Stupeň ochrany
IP 65
Odolnost proti pádu
1 m (3.2 ft)
SKF logo