Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Infračervený a kontaktní teploměr

Infračervený a kontaktní teploměr TKTL 20
Infračervený teploměr s laserovým a kontaktním adaptérem SKF TKTL 20
Digitální infračervený teploměr s laserovým a kontaktním adaptérem nabízejícím všestranné možnosti měření teploty
  • Dodáván se snímačem teploty TMDT 2-30 (max. 900 °C / (1 652 °F)); vhodný pro mnoho aplikací s přímým kontaktem
  • Lze jej používat s jakýmkoli snímačem teploty SKF
  • Uživatelsky volitelné režimy měření teploty zahrnují: maximum, minimum, průměr, rozdíl a duální zobrazení snímače/infračerveného paprsku, funkce snímání
  • Uživatelsky volitelné alarmy vysokých a nízkých úrovní se zvukovým výstražným signálem
  • Na provozním režimu závislá funkce automatického vypnutí optimalizuje životnost baterie
  • Barevný displej se zobrazením vývoje teploty
  • Rozsah teplot s použitím infračerveného záření: –60 až +625 °C (–76 až +1 157 °F)
  • Rozsah teplot s použitím snímače: –64 až +1 400 °C (–83 až +1 999 °F)
  • Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy: 16:1 
  • Přednastavená emisivita: 0,1–1,0
  • Dodáván v odolném přenosném kufříku (obr. 1
Technické údaje
Označení
TKTL 20
Popis
Infračervený digitální teploměr
Rozsah teplot s použitím infračerveného záření
–60 až +625 °C (–76 až +1 157 °F)
Rozsah teplot s použitím snímače
–64 až +1 400 °C (–83 až +1 999 °F)
Snímač součástí dodávky
TMDT 2-30, vhodný pro použití až do 900 °C (1 650 °F)
Mezní hodnoty okolí

Provoz 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
10 až 95 % relat. vlhkost
Skladování –20 až 65 °C (–4 až 149 °F)
10 až 95 % relat. vlhkost
Přesnost celého rozsahu

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj. = 0 až 635 °C ±2 % hodnoty nebo 2 °C (4 °F), podle toho, co je větší

Tobj = –60 až 0 °C ±(2 °C +0,05/stupně)
Čas odezvy (90 %)
<1 000 ms
Displej
Barevný LCD
Rozlišení zobrazené hodnoty
0,1 °C/F od –9,9~199,9, jinak 1 °C/F
Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy
16:1
Spektrální odezva
8–14 µm
Emisivita
0,1–1,0
Volitelné podsvícení displeje
Zap/Vyp
Uživatelem volitelný laserový ukazatel
Zap/Vyp
Režimy měření
Režimy teploty max, min, průměr, rozdíl, duální snímačem/IR
Alarmové režimy
Alarmy vysoké a nízké úrovně s varovným pípáním
Vlnová délka laseru
630–650 nm
Laser
Třída 2
Maximální výkon laseru
1 mW
Rozměry
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in)
Balení
Odolný přenosný kufřík
Rozměry kufříku
530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Hmotnost
Celkem (vč. kufříku): 1,1 kg (2.4 lb)
TKTL 20: 230 g (0.50 lbs)
Baterie
2 x AAA alkalického typu IEC LR03
Životnost baterie
18 hodin
Vypínání
Infračervený režim automaticky po 60 sekundách po uvolnění tlačítka
(manuálně lze zvolit 60 min.)
Režim snímače automaticky po 12 min.
Normy EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Normy laseru
21CFR, Ch 1-J
SKF logo