Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr TKTL 10
Infračervený teploměr
Ruční infračervený teploměr je základním nástrojem každého technika
  • Je vždy zobrazována maximální teplota, což pomáhá identifikovat skutečná horká místa
  • Funkce automatického vypnutí pomáhá optimalizovat životnost baterii
  • Barevný displej se zobrazením trendu teploty
  • Rozsah teplot s použitím infračerveného záření: –60 až +625 °C (–76 až +1 157 °F)
  • Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy: 16:1
  • Přednastavená emisivita: 0,95
Technické údaje
Označení
TKTL 10
Popis
Ruční infračervený teploměr
Rozsah teplot s použitím infračerveného záření
–60 až +625 °C (–76 až +1 157 °F)
Mezní hodnoty okolí
Provoz 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
relativní vlhkost 10 až 95 %

Skladování –20 až +65 °C (–4 až +149 °F)
relativní vlhkost 10 až 95 %
Přesnost v celém rozsahu


(Tokolí=23 ±3 °C)
Tobj. = 0 až 625 °C ±2 % hodnoty nebo
2 °C (4 °F), podle toho, co je větší

Tobj. = –60 až 0 °C
±(2 °C +0,05/stupně)
Čas odezvy (90 %)
<1 000 ms
Displej
LCD
Rozlišení zobrazené hodnoty
0,1 °C/F od –9,9~199,9, jinak 1 °C/F
Poměr vzdálenosti k průměru měřené plochy
16:1
Spektrální odezva
8–14 µm
Emisivita
Přednastavena na 0,95
Volitelné podsvícení displeje
Ne, trvale zapnuté
Uživatelem volitelný laserový ukazatel
Ne, trvale zapnutý
Režimy měření
Max. teplota
Vlnová délka laseru
635–650 nm
Laser
Třída 2
Maximální výkon laseru
1 mW
Rozměry
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in)
Balení
Kartonová krabice
Hmotnost
230 g (0.5 lbs)
Baterie
2 x AAA alkalického typu IEC LR03
Životnost baterie
18 hodin
Vypínání
Automatické po 15 s po uvolnění tlačítka měření
Normy EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Normy laseru
21CFR, Ch 1-J
SKF logo