Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Termočlánkové snímací sondy typu K

Široká škála termočlánkových snímacích sond pro mnoho aplikací

SKF nabízí celou škálu termočlánkových snímacích sond typu K pro použití s Teploměry SKF.
Typické způsoby použití jsou:
  • Povrchová měření (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Měření plynů a kapalin (TMDT 2-34)
  • Polotuhé materiály (TMDT 2-35)
  • Kleština pro měření potrubí (TMDT 2-36)
  • Měření rotujících povrchů (TMDT 2-40)
  • Měření kapalných neželezných kovů (TMDT 2-41)
  • Měření okolní teploty (TMDT 2-42)
  • Měření plynu - kabelové sondy (TMDT 2-38, -39)
  • Měření náročných povrchů (TMDT 2-43)
Všechny sondy lze použít s teploměry SKF bez opakované kalibrace.
Údaje pro objednání dílů
Označení
Popis
TMDT 2-30
Standardní povrchová sonda.
Pro tvrdé povrchy, jako jsou ložiska, ložisková tělesa, bloky motorů, kryty pecí, atd.
Max. tepl. 900 °C / 1 650 °F .
Doba odezvy 2,3 s
TMDT 2-31
Magnetický povrchová sonda.
Pro tvrdé magnetické povrchy; integrované provedení chladiče a nízká hmotnost minimalizují tepelnou setrvačnost a poskytují přesné měření teploty.
Max. tepl. 240 °C / 460 °F
Doba odezvy 7,0 s
TMDT 2-32
Izolovaná povrchová sonda.
Pro tvrdé povrchy, kde elektrické vedení může způsobit zkrat, např. elektromotory, transformátory, atd.
Max. tepl. 200 °C / 390 °F
Doba odezvy 5,5 s
TMDT 2-33
Pravoúhlá povrchová sonda.
Pro tvrdé povrchy v náročných aplikacích, např. součásti strojů, motory atd.
Max. tepl. 450 °C / 840 °F
Doba odezvy 8,0 s
TMDT 2-34
Plynová a kapalinová sonda.
Pružný dřík vyrobený z nerezové oceli pro kapaliny, oleje, kyseliny atd. a pro měření vysokých teplot, např. otevřený oheň (ne na roztavený hliník).
Max. tepl. 1 100 °C / 2 010 °F
Doba odezvy 12,0 s
TMDT 2-34/1.5
Plynová a kapalinová sonda.
Stejná jako TMDT 2-34, ale s tenkým dříkem a rychlejší dobou odezvy. Velmi pružná, zvláště vhodná pro měření teplot plynů.
Max. tepl. 900 °C / 1 650 °F
Doba odezvy 6,0 s
TMDT 2-35
Sonda s ostrým hrotem.
Lze ji snadno zasunout do polotuhých materiálů, jako jsou potraviny, maso, plasty, asfalt, hluboce zmrazené výrobky, atd.
Max. tepl. 600 °C / 1 110 °F
Doba odezvy 12,0 s
TMDT 2-36
Kleštinová sonda na potrubí.
Pro měření teploty na potrubí, kabelech atd.
Průměr až do ø 35 mm (1.4 in).
Max. tepl. 200 °C / 390 °F
Doba odezvy 5,5 s
TMDT 2-37

Prodlužovací kabel.
Pro použití se všemi typy sond typu K. Speciální délky jsou k dispozici na požádání.

TMDT 2-38
Drátová sonda.
Tenká, lehká, velmi rychlá odezva, laminátová izolace.
Max. tepl. 300°C / 570°F
Doba odezvy 5,0 s
TMDT 2-39
Vysokoteplotní drátová sonda.
Tenká, lehká, velmi rychlá odezva, keramická izolace.
Max. tepl. 1 350 °C / 2 460 °F
Doba odezvy 6,0 s
TMDT 2-40
Rotační sonda.
Pro pohybující se nebo rotující hladké povrchy.
Čtyři válečková ložiska poskytují vhodný kontakt s povrchy.
Max. rychlost 500 m/min.
Max. tepl. 200 °C / 390 °F
Doba odezvy 0,6 s
TMDT 2-41
Sonda slévárny neželezných kovů.
Držák vč. ponorné části pro roztavené neželezné kovy.
Vysoce odolný korozi a oxidaci při vysokých teplotách.
Max. tepl. 1 260 °C / 2 300 °F
Doba odezvy 30,0 s
TMDT 2-42
Sonda okolní teploty.
Pro měření okolní teploty
TMDT 2-43
Sonda náročných povrchů
Stejná jako TMDT 2-30, ale se silikonem obaleným hrotem pro náročné aplikace
Max. tepl. 300 °C / 570 °F
Doba odezvy 3,0 s
Speciální sondy jsou k dispozici na požádání.
Technické údaje
Typ sondy
Termočlánek typu K (NiCr/NiAl) podle IEC 584 Třída 1
Přesnost
1,5 °C (2,7 °F) až do 375 °C (707 °F)

0,4 % hodnoty nad 375 °C (707 °F)
Rukojeť
110 mm dlouhá
Kabel
1000 mm spirálový kabel (kromě TMDT 2-31, -38, -39, -41)
Zástrčka
Mini zástrčka typu K (1 260-K)
SKF logo