Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ultrazvukový detektor netěsností

Rychlá a snadná detekce úniků vzduchu

Ultrazvukový detektor netěsností SKF
Ultrazvukový detektor netěsností SKF TMSU 1 je vysoce kvalitní, pro uživatele příjemný a citlivý přístroj umožňující detekci úniků vzduchu pomocí ultrazvuku. Úniky jsou způsobeny prouděním tekutiny z vysokotlakého do nízkotlakého prostředí, což vytváří turbulence. Tyto turbulence vytvářejí vysokofrekvenční zvuky (takzvaný ultrazvuk), který může být detekován zařízením TMSU 1 pro detekci úniků vzduchu. Citlivý piezoelektrický krystal ve snímači umožňuje obsluze vést rychle přístroj k nejhlasitějšímu bodu, což pomáhá lokalizovat místo úniku.

Jednotka SKF TMSU 1 obsahuje ultrazvukový detektor úniků vzduchu, sluchátka, pryžovou trysku a baterie, přičemž toto vše se dodává v odolném přenosném kufříku.
  • Lehké kompaktní provedení umožňuje ovládání jednou rukou
  • Uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný, není nutné žádné zvláštní školení
  • Vysoce spolehlivý, pomáhá určit přesnou polohu úniku
  • Neocenitelný nástroj ke zvyšování udržitelnosti strojního zařízení.
  • Zjištěním míst netěsnosti a jejich opravou se značně sníží spotřeba energie
  • Snímač namontovaný na ohebné trubici umožňuje dosah do stísněných prostor
  • Sluchátka vynikající kvality zajišťují optimální kvalitu zvuku i ve velmi hlučných prostředích, a také působí jako chrániče sluchu 
  • Široký rozsah provozních teplot je vhodný pro různá průmyslová prostředí
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TMSU 1
    Popis
    Ultrazvukový detektor netěsností
    Zesílení
    7 úrovní: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 a 80 dB
    Ultrazvukový snímač
    Otevřený snímač o průměru 16 mm
    (Ø 1/2 in)

    (19 mm – Ø ¾ in – vnější),
    středová frekvence 40 kHz
    Detekované frekvence
    38,4 kHz, ±2 kHz (-3 dB)
    Napájení
    Dvě alkalické baterie AA, 1,5 V

    Dobíjecí baterie lze
    také používat, ale doba
    použití bude zkrácena
    Výdrž baterie
    Obvyklá 20 hodin
    Rozměry
    Těleso: 170 x 42 x 31 mm 
    (6.70 x 1.65 x 1.22 in)

    Délka ohebné trubice:
    400 mm (15.75 in)
    Rozměry kufříku530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in)
    Hmotnost
    412 g včetně baterií (14.5 oz)
    Rozsah provozních teplot
    -10 ºC až 50ºC (14 ºF až 122 ºF)
    Poznámka: Jednotka TMSU 1 nenese schválení ATEX
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo