Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Firmware SKF Microlog AX verze 4.05

Firmware SKF Microlog AX 4.05 je kompatibilní s řadou CMXA 80 SKF Microlog AX a CMXA 48 Consultant.
  1. Firmware soubory jsou ke stažení zde. Soubor ZIP po uložení do počítače rozbalte a spusťte program autorun.exe.
  2. Pro rozbalení souboru je nutné zadat heslo. Kliknutím sem stáhněte, vyplňte a odešlete formulář žádosti o heslo. Zákaznický servis SKF vám následně zašle heslo e-mailem. Pokud heslo neobdržíte, kontaktujte zákaznický servis na adrese CSG-USA@skf.com.

Pokud ke stažení balíčku firmwaru Microlog Analyzer AX verze 4.05 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.

SKF logo