Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Microlog CMXA 50 balíček údržby verze 1.11

Balíček údržby firmwaru SKF Microlog CMXA 50 verze 1.11 řeší známé problémy ve firmwaru CMXA 50.
  1. Stáhněte si soubor firmwaru ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("SKF Microlog CMXA 50 MR 1.11").
  2. Klikněte zde a vyplňte formulář zákaznických informací, abychom mohli aktualizovat záznamy o vašem zařízení.

Upozornění: K odeslání formuláře zákaznických informací bude použit vás výchozí e-mailový program. Pokud se váš e-mailový program úspěšně nespustí, když odešlete formulář z výše uvedeného odkazu, zašlete na adresu CSG-USA@skf.com níže uvedené informace, abychom záznamy o vašem zařízení mohli aktualizovat.
  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Společnost
  • Adresa
  • Telefon
  • Výrobní číslo SKF Microlog CMXA 50

Pokud ke stažení souboru firmwaru SKF Microlog CMXA 50 verze 1.11 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci firmwaru:
  1. Stáhněte soubor.
  2. Rozbalte soubor.
  3. Otevřete složku Pokyny k aktualizaci firmwaru CMXA 50 a postupujte podle pokynů v souboru PDF.

Upozornění: Pokud nemáte soubor Winserdl.exe na svém počítači, naleznete jej ve složce CMXA50 Firmware v1.11 RC2.
SKF logo