Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Microlog USB ovladače

Verze 1.00.24584

Sekce Stažení souborů v pravém sloupci na této stránce obsahuje soubory pro ovladače USB („Instalátor ovladače USB“) a rovněž pokyny k instalaci firmwaru. Ovladače USB jsou pro následující modely SKF Microlog:
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

Podporované operační systémy Windows:
  • Windows XP (32-bit)
  • Windows 7 (32-bit a 64-bit)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Podrobnosti o tom, jak tyto ovladače nainstalovat, se dočtete v pokynech pro instalaci.
SKF logo