Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Microlog GX-M / GX-S balíček údržby verze 2.03

Verze 2.03 CMXA 70 GX-M/GX-S obsahuje následující funkce. Tento balíček je určen pro zákazníky, kteří aktuálně fungují na verzi 2.02 svého SKF Microlog CMXA 70 GX.
  • Dříve byla podpora SD karty omezena na 4 GB. GX v2.03 přidává podporu karet SDHC až do velikosti 16 GB.
  • SKF Microlog provádí automatický plynulý restart při prvním napájecím cyklu dne, aby uvolnil paměť a zvýšil výkon.
  • Tato verze také obsahuje záplaty několika známých problémů, které jsou zaznamenány v dokumentu Customer Update Information poskytovaném spolu se soubory firmwaru.

Chcete-li tento balíček údržby (MR) použít:
  1. Stáhněte si soubor balíčku údržby ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("SKF Microlog GX MR 2.03").
  2. K instalaci souboru je nutné zadat heslo. Klikněte zde, vyplňte a odešlete formulář pro vyžádání hesla. Zákaznický servis SKF vám následně zašle heslo e-mailem. Pokud heslo neobdržíte, kontaktujte zákaznický servis na adrese CSG-USA@skf.com.

Upozornění: K odeslání formuláře pro vyžádání hesla bude použit vás výchozí e-mailový program. Pokud se váš e-mailový program úspěšně nespustí, když odešlete formulář z výše uvedeného odkazu, zašlete za účelem získání hesla níže uvedené informace na adresu CSG-USA@skf.com.
  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Společnost
  • Adresa
  • Telefon
  • Výrobní číslo SKF Microlog
  • ID číslo jednotky SKF Microlog

Pokud ke stažení balíčku údržby GX verze 2.03 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.

Důležité informace

Aktualizace firmwaru SKF Microlog GX-M/GX-S v2.03 je k dispozici zákazníkům s SKF Microlog GX 2.02 a zákazníkům s aktuálním SKF Microlog PSP. K instalaci tohoto souboru je nutné zadat heslo.
  1. Firmware SKF Microlog GX verze 2.03 funguje s SKF @ptitude Analyst verzí 4.0 a novější a lze jej používat s Machine Analyst (MA) verzí 3.2 se záplatou MA 3.2/GX 2.0. Pokud používáte standardní verzi Machine Analyst 3.2, stáhněte si nejprve záplatu ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci této stránky ("Záplata MA 3.2/GX 2.0").

    S Machine Analyst verzí 3.2 a touto záplatou nebudou mít uživatelé všechny nové funkce GX 2.03 k dispozici. Uživatelé musí nainstalovat tuto softwarovou záplatu, pokud používají MA 3.3. Pokud jste nainstalovali dřívější záplaty MA 3.2, musíte nainstalovat i tuto novou záplatu, abyste mohli firmware SKF Microlog GX 2.03 používat.

    Upozornění: Pokud vaše společnost provozuje upravenou verzi Machine Analyst nebo jiný software, tuto aktualizaci firmwaru neinstalujte. Před dalším postupem kontaktujte technickou podporu SKF.

  2. Firmware SKF Microlog GX verze 2.03 není kompatibilní s Machine Analyst verzí 3.1 nebo starší. Pokud používáte software MA verzi 3.1 nebo starší, tento firmware na svůj SKF Microlog neinstalujte. (Chcete-li svůj software aktualizovat, kontaktujte zákaznický servis SKF na adrese CSG-USA@skf.com.)

Při otevření těchto souborů budete vyzváni k zadání hesla. Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte zákaznický servis SKF na adrese CSG-USA@skf.com. Nejprve si přečtěte pokyny k instalaci, které lze stáhnout ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("Postup instalace firmwaru SKF Microlog GX").

Poznámka pro zákazníky používající Microsoft Vista:
  • Moduly SKF Microlog GX-S (Bump, Recorder) nainstalujte správně v operačním systému Microsoft Windows Vista pouze tehdy, pokud je před instalací modulů na počítači s Windows Vista nainstalován program Microsoft Mobile Device Center verze 6.1. Více informací naleznete s dokumentu "Informace o SKF Microlog GX a Vista", který lze stáhnout v sekci Soubory ke stažení v pravém sloupci této stránky.
SKF logo