Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Microlog GX-R / GX-M / GX-S balíček údržby verze 3.06

Tento balíček údržby je kompatibilní s následujícími modely SKF Microlog: CMXA 75 GX-R, CMXA 75 GX-M, CMXA 75 GX-S. Tento balíček řeší problém s napájením LCD.
  1. Stáhněte si soubor balíčku údržby ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("SKF Microlog GX MR 3.06").
  2. K instalaci souboru je nutné zadat heslo. Klikněte zde, vyplňte a odešlete formulář pro vyžádání hesla. Zákaznický servis SKF vám následně zašle heslo e-mailem. Pokud heslo neobdržíte, kontaktujte zákaznický servis na adrese CSG-USA@skf.com.

Upozornění: K odeslání formuláře pro vyžádání hesla bude použit vás výchozí e-mailový program. Pokud se váš e-mailový program úspěšně nespustí, když odešlete formulář z výše uvedeného odkazu, zašlete za účelem získání hesla níže uvedené informace na adresu CSG-USA@skf.com.
  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Společnost
  • Adresa
  • Telefon
  • Výrobní číslo SKF Microlog
  • ID číslo jednotky SKF Microlog 

Pokud ke stažení balíčku údržby GX verze 3.06 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.

Firmware SKF Microlog verze 3.06 je kompatibilní pouze s modely SKF Microlog GX CMXA 75. Před instalací nové verze SKF Microlog OS Loader musíte odstranit předchozí verze programu SKF Microlog OS Loader z vašeho hostitelského počítače. Přejděte do nabídky Nastavení / Ovládací panely / Přidat nebo odebrat programy. Před zahájením této instalace odstraňte předchozí verzi programu SKF Microlog OS Loader.

SKF logo