Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Balíček údržby SKF Microlog GX/MX - prodejní demo verze 2.03

Verze 2.03 CMXA 70 GX/MX prodejní demo verze firmwaru obsahuje následující funkce:
  • Dříve byla podpora SD karty omezena na 4 GB. GX v2.03 přidává podporu karet SDHC až do velikosti 16 GB.
  • SKF Microlog provádí automatický plynulý restart při prvním napájecím cyklu dne, aby uvolnil paměť a zvýšil výkon.
  • Tato verze také obsahuje záplaty několika známých problémů, které jsou zaznamenány v dokumentu Customer Update Information poskytovaném spolu se soubory firmwaru.

Chcete-li tento balíček údržby (MR) použít:
  1. Stáhněte si soubor balíčku údržby ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("SKF Microlog GX/MX - prodejní demo verze MR 2.03").
  2. K instalaci souboru je nutné zadat heslo. Klikněte zde, vyplňte a odešlete formulář pro vyžádání hesla. Zákaznický servis SKF vám následně zašle heslo e-mailem. Pokud heslo neobdržíte, kontaktujte zákaznický servis na adrese CSG-USA@skf.com.

Upozornění: K odeslání formuláře pro vyžádání hesla bude použit vás výchozí e-mailový program. Pokud se váš e-mailový program úspěšně nespustí, když odešlete formulář z výše uvedeného odkazu, zašlete za účelem získání hesla níže uvedené informace na adresu CSG-USA@skf.com.
  • Jméno
  • E-mailová adresa
  • Společnost
  • Adresa
  • Telefon
  • Výrobní číslo SKF Microlog
  • ID číslo jednotky SKF Microlog

Pokud ke stažení balíčku údržby GX verze 2.03 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.

Důležité informace

Aktualizace firmwaru SKF Microlog GX/MX - prodejní demo verze 2.03 (pouze zaměstnanci SKF):

Chcete-li nainstalovat všechny moduly na svou jednotku Sales Demo, stiskněte tlačítko "Run GX" nebo "Run MX", když se jednotka Sales Demo spouští poprvé. Musíte to provést během dvou vteřin, kdy se zobrazí obrazovka výběru režimu. Přečtěte si dokument P/N 32137900-EN (obsažený v tomto souboru ke stažení), kde naleznete podrobnosti o přepínání mezi režimy GX a MX Sales Demo.

Při otevření těchto souborů budete vyzváni k zadání hesla. Pokud jste heslo neobdrželi, kontaktujte zákaznický servis SKF na adrese CSG-USA@skf.com. Nejprve si přečtěte pokyny k instalaci, které lze stáhnout ze sekce Soubory ke stažení v pravém sloupci na této stránce ("Postup instalace firmwaru SKF Microlog GX").
SKF logo