Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Firmware SKF Microlog ATEX Zone 2 GX verze 4.05

Firmware SKF Microlog ATEX Zone 2 GX verze 4.05 je kompatibilní s řadou CMXA 75 SKF Microlog ATEX Zone 2 GX.
  1. Firmware soubory jsou ke stažení zde (155 MB). Soubor ZIP po uložení do počítače rozbalte a spusťte program autorun.exe.
  2. Pro rozbalení souboru je nutné zadat heslo. Kliknutím sem vyplňte a odešlete formulář žádosti o heslo. Zákaznický servis SKF vám následně zašle heslo e-mailem. Pokud heslo neobdržíte, kontaktujte zákaznický servis na adrese CSG-USA@skf.com.
Pokud ke stažení balíčku firmwaru ATEX Zone 2 GX verze 4.05 nemůžete využít tuto on-line službu, kontaktujte technickou podporu SKF na telefonu 1-800-523-7524.
SKF logo