Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Online systém SKF Multilog IMx-8

Menší systém bezdemontážní diagnostiky, který nabízí větší flexibilitu

IMx-8
IMx-8
SKF Multilog IMx-8
Skříň IP65

SKF Multilog IMx-8 představuje kompletní systém pro včasné zjišťování poruch. Automatické rady pro nápravu stávajících nebo hrozících situací pomáhají zvyšovat spolehlivost, dostupnost a výkonnost rotačních zařízení. 


Toto kompaktní zařízení nabízí osm analogových a dva digitální kanály s možností připojení k mobilním zařízením a přenosným počítačům pro snadnou konfiguraci a monitorování. Inteligentní data o stavu stroje z analyzátorů IMx-8 pomáhají eliminovat neplánované odstávky a proaktivně plánovat údržbu. To přispívá k vyšší dostupnosti strojů a nižším nákladům na údržbu a opravy. Analyzátor IMx-8 lze snadno integrovat s jinými jednotkami IMx. Umožňuje připojení ke cloudu SKF za účelem ukládání a sdílení dat a využívání služeb vzdálené diagnostiky SKF k získávání odborných zpráv a doporučení. 


Analyzátor IMx-8 se montuje na lišty DIN a lze jej osadit do skříně s krytím IP65, která zajišťuje další ochranu v náročných průmyslových prostředích.


Hlavní funkce

  • 8 dynamických nebo stejnosměrných vstupů a 2 digitální nebo rychlostní vstupy
  • Simultánní měření všech kanálů, skutečně synchronní programovatelná měření s použitím až 8 analogových kanálů
  • PoE (napájení přes ethernet), 24–48 V DC
  • Vnitřní paměť 4 GB – možnost ukládání údajů o stroji a zachycování nejrůznějších událostí po dobu celého roku
  • Adaptivní úrovně alarmů
  • Dočasné ukládání dat do nevolatilní paměti v případě výpadku komunikace
  • Možnost použití v samostatném režimu nebo společně se softwarem SKF @ptitude Monitoring Suite
  • Možnost detekce kolizí (u obráběcích strojů)
  • Zdokonalená podpora sběrnice ModBus (TCP/IP a RS 485)
  • Konfigurace a přístup k datům přes Bluetooth v samostatném režimu pomocí aplikace v zařízení se systémem iOS nebo Android
  • SAT (Site Acceptance Test) a vytváření zpráv pomocí aplikace v zařízení se systémem iOS nebo Android
  • Typové schválení DNV GL / ABS / Lloyds Marine (schvalování probíhá)
  • Certifikace DNV GL Renewables (schvalování probíhá)

Multilog IMx-8 3D video

SKF logo