Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

On-line systém SKF Multilog IMx-C

On-line systém SKF Multilog IMx-C
On-line systém SKF Multilog IMx-C je klíčovou součástí pokročilého systému sledování stavu. Jde o odolnou měřicí jednotku určenou pro náročná průmyslová prostředí. Lze jej zabudovat do zákaznického řídicího krytu nebo jej zkombinovat se speciálními kryty a napájecími zdroji, aby tak vyhovoval potřebám zákazníka.

Společně se sofwarem SKF @ptitude Minitoring Suite poskytuje SKF Multilog IMx-C kompletní systém pro:
  • Včasnou detekci a prevenci závad
  • Automatické rozpoznání pro nápravu stávajících nebo hrozících podmínek
  • Pokročilou údržbu na základě stavu za účelem zlepšení spolehlivosti, dostupnosti a výkonnosti stroje

Každý systém SKF Multilog IMx-C je vybaven 16 vstupy analogového signálu, které lze nakonfigurovat pro různé símače. Jednotka funguje jako systém pro sledování stavu stroje s několika dalšími jednotkami ve společné síti s SKF @ptitude Monitoring Suite.
SKF logo