Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Online systém SKF Multilog IMx-S

SKF Multilog IMx-S 32
Online systém SKF Multilog IMx-S je další generací výkonných cenově dostupných řešení určených pro různé aplikace bezdemontážní diagnostiky. SKF Multilog IMx-S je klíčovou součástí pokročilého systému bezdemontážní diagnostiky. Jde o odolnou měřicí jednotku určenou pro náročná průmyslová prostředí.

Společně se sofwarem SKF @ptitude Observer poskytuje SKF Multilog IMx-S kompletní systém pro:
  • Včasné zjišťování a prevenci poruch
  • Automatické rady pro nápravu stávajících nebo hrozících situací
  • Pokročilou údržbu na základě stavu za účelem zlepšení spolehlivosti, dostupnosti a výkonnosti stroje

K dispozici ve dvou různých provedeních:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

SKF Multilog IMx-S 16 je vybaven 16 vstupy analogového signálu a SKF Multilog IMx-S 32 je vybaven 32 vstupy analogového signálu.
SKF logo