Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bezdrátový monitoring vlaků SKF Insight Rail

Co kdybyste ve svém železničním vozovém parku dokázali předvídat potíže s rotujícími součástmi bez instalace rozsáhlého systému? Nebo kdybyste mohli plánovat údržbu na základě skutečných podmínek v terénu? Co kdybychom Vám řekli, že je to skutečně možné?

Výzva pro provozovatele železnic

Bezdrátový monitoring vlaků SKF Insight Rail

Co kdybyste ve svém železničním vozovém parku dokázali předvídat potíže s rotujícími součástmi bez instalace rozsáhlého systému? Nebo kdybyste mohli plánovat údržbu na základě skutečných podmínek v provozu? Co kdybychom vám řekli, že je něco takového možné?
Železniční modul SKF Insight Passenger
3D bezdrátový snímač SKF Insight
Insight iPad
Inteligentní. Předvídejte potíže dříve, než skončí poruchou. Díky řešení SKF Insight Rail můžete přijímat včasná upozornění s praktickými informacemi, která vám poskytnou dostatek času, abyste mohli naplánovat údržbu a zabránili neplánovaným odstávkám. Instalace trvá jen pár minut, takže nemusíte vynakládat čas ani peníze na úpravy železniční sítě ani na vývoj přizpůsobených systémů. Zařízení systému SKF Insight Rail je 100% bezdrátové a nevyžaduje v železničních vozech žádnou složitou instalaci.

Flexibilní. Při rozhodování vycházejte z faktů, nikoli z dohadů. Řešení SKF Insight Rail vnáší do plánování údržby flexibilitu a umožňuje vám bez rizika prodloužit intervaly údržby a využívat potenciál ložisek na maximum.

Cenově dostupné. Díky flexibilnímu finančnímu modelu uzpůsobenému vašim potřebám můžete využívat nejmodernější technologii pro bezdemontážní diagnostiku, připravit svoji společnost na budoucnost, a zlepšit tak své postavení na trhu, aniž byste museli překonávat vstupní překážky týkající se financování.

Aplikace SKF Insight Rail pro zařízení s iOS
Chcete-li si aplikaci stáhnout do svého zařízení, obraťte se na místního obchodního zástupce, který vám sdělí další pokyny.
1. S řešením SKF Insight Rail se můžete seznámit v tomto videu o řešení SKF Insight Rail
2. Odkaz na PDF s nabídkou řešení SKF Insight Rail
3. Se způsobem montáže snímače SKF Insight Rail se můžete seznámit v tomto videu Time Challenge
4. Poslechněte si, jak jeden z našich zákazníků mluví o spolupráci v souvislosti s řešením SKF Insight – reference zákazníka
5.Dokument EU prohlášení o shodě

Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce. Tu můžete získat od místního obchodního zástupce.

SKF Insight Rail - jak to funguje

SKF Insight Rail - minutová instalace


Detailed instructions are available in the User guide. Please contact your local sales representative to get access to it.


SKF logo