Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Wireless Machine Condition Sensor - CMWA 8800

SKF Wireless Machine Condition Sensor
SKF Wireless Machine Condition Sensor kombinuje snímač, sběrač dat a vysokofrekvenční vysílač v jednom kompaktním, baterií napájeném zařízení, které měří údaje o vibracích a teplotě. Tento jedinečný systém, který je schválen pro použití v extrémně nebezpečných oblastech vyžadujících certifikaci ATEX Zóna 0, poskytuje ideální vyvážené sledování, bezdrátový přenos statických a dynamických dat do softwaru SKF @ptitude Monitoring Suite.

SKF Wireless Machine Condition Sensor využívá komunikační protokol WirelessHART™ nabízející jednoduchý, spolehlivý a bezpečný prostředek rozšíření údržby na základě sledování stavu i do oblastí závodu, kde jsou náklady na instalaci kabelových systémů příliš vysoké, díky čemuž jsou data k dispozici i pro stávající řízení procesů a informační systémy. Potřebujete-li překonat překážky bezdrátové komunikace, lze snímače nakonfigurovat tak, aby fungovaly jako routerové uzly, což jim umožňuje přenášet data z jiných snímačů.

Další informace o produktu
Pokud máte zájem o další informace o přístroji SKF Wireless Machine Condition Sensor, klikněte prosím zde a odešlete nám vyplněný poptávkový formulář s vašimi kontaktními informacemi. Bude vás kontaktovat zástupce společnosti SKF, který vám poskytne informace o přístroji SKF Wireless Machine Condition Sensor.

K odeslání formuláře bude použit váš výchozí e-mailový program. Pokud váš e-mailový program není s formulářem kompatibilní, zašlete prosím informace z poptávkobého formuláře přímo na e-mailovou adresu Nanette.Irwin@skf.com.

Přehled přístroje SKF Wirelesss Machine Condition Indicator

SKF logo