Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přenosné datakolektory a analyzátory

Analyzátory SKF Microlog – nejmodernější provozní technologie

Díky více než sto rokům vedení v oblasti návrhu a výroby ložisek využívají technici výzkumu a vývoje společnosti SKF každý kousek svých odborných znalostí, když na trh jako první uvádějí mnohé přední světové nástroje a technologie na sledování stavu. Proto SKF nabízí široký výběr přenosných přístrojů pro sledování stavu zařízení.

Řada analyzátorů a přenosných zařízení na údržbu SKF Microlog je určena k tomu, aby uživatelům umožnila zřídit nový komplexní program pravidelného sledování stavu. Jako diagnostický nástroj zaujímá řada SKF Microlog naprosto bezkonkurenční postavení ve své třídě.

Díky odolným, vysokorychlostním dataprocesorům a optimální úložné kapacitě jsou analyzátory SKF Microlog vybaveny k provozu v rámci dnešních pokročilých systémů řízení údržby řízených počítači. Jednotky jsou k dispozici s velkou řadou individuálních modulů a příslušenství pro konkrétní typy analýzy, aby tak splnily potřeby monitorování jednotlivých závodů.

Testovací zařízení pro statické a dynamické motory

Přístroj pro testování statických a dynamických motorů a generátorů od SKF splňuje potřeby profesionálů, kteří provádějí prediktivní údržbu a sledování stavu elektromotorů, generátorů a rotačního zařízení.

Přístroje SKF poskytují celkové, podrobné výsledky testů a údaje sledování, které poskytují pracovníkům údržby průmyslových motorů, pracovníkům provádějícím opravy/servis motorů a výrobcům motorů prostředky pro jasné vyhodnocení stavu určitých motorů a motorizovaného zařízení. Takové informace pomáhají odborníkům v oblasti údržby zlepšovat spolehlivost a užitnou dobu motorizovaných systémů, na kterých jejich obchodní aktivity závisejí.
SKF logo